Drehbewegung:
Zweipunktsteuerung GMA12..1, GMA32..1
Durch Anlegen der Betriebsspannung muss sich der Antrieb von 0° auf 90° (bzw. bis Endstellung bei Drehwinkelbegrenzung) drehen.
Nach Unterbrechen der Betriebsspannung muss der Antrieb in die Nullstellung zurücklaufen.
Drehbewegung:
Dreipunktsteuerung GMA13..1
Die Betriebszustände des Antriebs sind wie folgt zu kontrollieren, siehe auch Kapitel 9.3 "Anschlussschaltpläne (Zweipunkt/Dreipunkt)"
Ader-Anschlüsse |
Drehrichtung | |
AC 24 V | DC 24...48 V | |
1 – 6 (SN) / 2 – 6 (SP) | 2 – 6 (SP) | von 0° ⇒ 90° |
1 – 7 (SN) / 2 – 7 (SP) | 2 – 7 (SP) | von 90° ⇒ 0° |
1 – 6 / 1 – 7 oder 2 – 6 / 2 – 7 offen |
2 – 6 / 2 – 7 offen | Antrieb bleibt in erreichter Stellung |
Nach Unterbrechen der Betriebsspannung muss der Antrieb in die Nullstellung zurücklaufen. |
Hinweis
Die Betriebszustände des Antriebs sind gemäss der Wahrheitstabelle in Kapitel 9.3 zu kontrollieren.
Drehbewegung:
Stetig wirkende Steuerung GMA16..1
Durch Anlegen des Eingangssignals DC 10 V muss sich der Antrieb von
0° ⇒ 90° / 90° ⇒ 0° (bzw. bis Endstellung bei Drehwinkelbegrenzung) drehen.Nach Unterbrechen der Betriebsspannung muss der Antrieb in die mechanische Nullstellung zurück drehen (Notstellfunktion).
Nach Unterbrechen des Stellsignals Y, aber vorhandener Betriebsspannung, dreht der Antrieb in die Nullstellung.
Während sich der Antrieb von 0...90° dreht wird eine Ausgangsspannung
U = DC 0...10 V als Stellungsmeldung erzeugt.
Kennlinienfunktion
GMA163.1, 164.1
Werkeinstellung: Die Potentiometer zum Einstellen von Startpunkt Uo und Arbeitsbereich ΔU sind auf folgende Werte gesetzt: Uo = 0 V, ΔU = 10 V
Hinweis
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Die eingestellten Werte für Uo und ΔU sind in die Anlagenpapiere einzutragen.
Stellungsmelder
GMA16..1
Kontrolle der Ausgangsspannung U: = DC 0...10 V für den Drehwinkel 90°.
Rückführpotentiometer
GMA132.1
Messen der Widerstandsänderung während sich der Antrieb dreht.
Hilfsschalter A und B
Umschalten der Hilfsschalterkontakte "A" und "B", wenn der Antrieb deren Schaltstellungen erreicht.
Mittels Einstellwerkzeug (im Lieferumfang enthalten) die Einstellachsen auf den gewünschten Wert setzen. (siehe auch unter Kapitel 3.2 "Drehbereich und mechanische Begrenzung")
Wichtig
Die Winkel-Skalenwerte sind nur in der Nullstellung des Antriebs in stromlosem Zustand gültig.
Werkeinstellung
Die Hilfsschalter sind wie folgt eingestellt:
Schalter A: Umschaltpunkt bei 5°
Schalter B: Umschaltpunkt bei 85°