Einstellbare Kennlinienfunktion - Basic Documentation - GMA121.1E - GMA126.1E - GMA131.1E - GMA136.1E - GMA161.1E - GMA161.1E/MO - GMA163.1E - GMA164.1E - GMA166.1E - GMA321.1E - GMA321.1E/SW - GMA326.1E

OpenAir™ Drehantriebe mit Federrücklauf GMA...1

Product Family
OpenAir
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2018-01-11
Document No
CM2Z4614de
Download ID
22969
Stock No.
BPZ:GMA121.1E
BPZ:GMA126.1E
BPZ:GMA131.1E
BPZ:GMA136.1E
BPZ:GMA161.1E
BPZ:GMA163.1E
BPZ:GMA164.1E
BPZ:GMA166.1E
BPZ:GMA321.1E
BPZ:GMA326.1E
S55499-D300
S55499-D512
Product No.
GMA121.1E
GMA126.1E
GMA131.1E
GMA136.1E
GMA161.1E
GMA161.1E/MO
GMA163.1E
GMA164.1E
GMA166.1E
GMA321.1E
GMA321.1E/SW
GMA326.1E
Access level
Internet
File Type
html

Antriebe
GMA163.1, GMA164.1,

Ein stetiges Stellsignal DC 0...35 V von einem Regler steuert den Antrieb.

Der Drehwinkel ist proportional dem Stellsignal. Mit dem Potentiometer "Uo" kann der Startpunkt zwischen DC 0...5 V und mit dem Potentiometer "ΔU" der Arbeitsbereich zwischen DC 2...30 V eingestellt werden.

Ys Stellbereich : 100 % = Drehwinkel 95°

Y Stellsignal

Uo Startpunkt

ΔU Arbeitsbereich (für Ys = 100 %),

.

.

.

Beispiele gemäss
Diagramm

Beispiel

Stellsignal

Y

Stellbereich

Ys

Einstellungen
Uo ΔU
1)

DC 0...2 V

0...100 %

DC 0 V

DC 2 V

2)

DC 5...10 V

DC 5...35 V

0...17 %

0...100 %

DC 5 V

DC 30 V

3)

DC 0...10 V

DC 0...30 V

0...33 %

0...100 %

DC 0 V

DC 30 V

4)*

DC 0...10 V

0...100 %

DC 0 V

DC 10 V

4)* Kennlinie bei Werkeinstellung

Hinweis

  • Der Y-Eingang ist limitiert auf maximal DC 35 V.

  • Der einstellbare Arbeitsbereich ΔU beträgt maximal 30 V.

Beispiel

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gesucht wird der einzustellende Arbeitsbereich ΔU, wenn der Antrieb von 0...50 % bei einem Stellsignal von Y = DC 2...10 V öffnen soll. Der Startpunkt Uo beträgt somit 2 V. Der Drehwinkel ist 90°

Berechnungsformel

Berechnung des Einstellwertes für ΔU:

Einstellungen der Potentiometer

Kennlinie für Beispiel

Uo = 2 V, ΔU = 16 V

Max. Stellbereich Ysmax = 100 % (95°)
Arbeitsstellbereich Ys = 50 % (47,5°)
Startpunkt Uo = 2 V
Arbeitsbereich ΔU = 16 V

Wirksamer Arbeitsbereich
ΔUw = Umax – Umin

= 10 V - 2 V = 8 V