Speisung mit DC 24 V - Basic Documentation - GMA121.1E - GMA126.1E - GMA131.1E - GMA136.1E - GMA161.1E - GMA161.1E/MO - GMA163.1E - GMA164.1E - GMA166.1E - GMA321.1E - GMA321.1E/SW - GMA326.1E

OpenAir™ Drehantriebe mit Federrücklauf GMA...1

Product Family
OpenAir
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2018-01-11
Document No
CM2Z4614de
Download ID
22969
Stock No.
BPZ:GMA121.1E
BPZ:GMA126.1E
BPZ:GMA131.1E
BPZ:GMA136.1E
BPZ:GMA161.1E
BPZ:GMA163.1E
BPZ:GMA164.1E
BPZ:GMA166.1E
BPZ:GMA321.1E
BPZ:GMA326.1E
S55499-D300
S55499-D512
Product No.
GMA121.1E
GMA126.1E
GMA131.1E
GMA136.1E
GMA161.1E
GMA161.1E/MO
GMA163.1E
GMA164.1E
GMA166.1E
GMA321.1E
GMA321.1E/SW
GMA326.1E
Access level
Internet
File Type
html

Leistungsaufnahme und zul. Spannungsabfall bei
1 Antrieb

Bei der DC-Speisung fliesst in der G0-Leitung der Speisestrom DC 0,15 A und der Stellsignalstrom DC 0,1 mA (aus Y = DC 0...10 V). Der gesamte DC-Spannungsabfall auf der G0-Leitung beeinflusst direkt das Stellsignal Y.

Max. zulässiger Spannungsabfall über der G0-Leitung = 1 %.

Leistungsaufnahme

Zul. Spannungsabfall für Leiter...

1 (G)

2 (G0)

8 (Y)

9 (U)

Betriebsspannung: DC 24 V

3,5 W

4 % von DC 24 V

1 % von DC 24 V

Stellsignal:
Y = DC 0...10 V

0,001 W

1 % von DC 10 V

Stellungsmelder:
U = DC 0...10 V

0,01 W

1 % von DC 10 V

Prinzipschema:
Leitungsströme
bei DC 24 V

Das Schema zeigt die in den Verbindungsleitungen fliessenden Ströme bei 1 Antrieb.

Beispiel:
Parallelschaltung von
4 Antrieben

Bestimmung der Leitungslängen bei 4 Antrieben GMA16..1 bei DC 24 V Speisung. Massgebend für die Leitungsdimensionierung sind nur die DC-Ströme in den Leitungen 1 (G) und 2 (G0).

Leiter 2 (G0): (max. Spannungsabfall 1 %) Leiter 1 (G): (max. Spannungsabfall 4 %)
  • Leistung = 4 x 3,5 W = 14 W

  • Leiterstrom = 4 x 0,15 A = 0,6 A

  • Zulässige einfache Leitungslänge:
    13 m bei 1,5 mm2 Leiterquerschnitt
    bzw.
    22 m bei 2,5 mm2 Leiterquerschnitt

  • Leistung = 4 x 3,5 W = 14 W

  • Leiterstrom = 4 x 0,15 A = 0,6 A

  • Zulässige einfache Leitungslänge:
    141 m bei 1,5 mm2 Leiterquerschnitt bzw.
    235 m bei 2,5 mm2 Leiterquerschnitt