Verdrahtung für Antriebe (Dreipunkt) - Basic Documentation - GMA121.1E - GMA126.1E - GMA131.1E - GMA136.1E - GMA161.1E - GMA161.1E/MO - GMA163.1E - GMA164.1E - GMA166.1E - GMA321.1E - GMA321.1E/SW - GMA326.1E

OpenAir™ Drehantriebe mit Federrücklauf GMA...1

Product Family
OpenAir
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2018-01-11
Document No
CM2Z4614de
Download ID
22969
Stock No.
BPZ:GMA121.1E
BPZ:GMA126.1E
BPZ:GMA131.1E
BPZ:GMA136.1E
BPZ:GMA161.1E
BPZ:GMA163.1E
BPZ:GMA164.1E
BPZ:GMA166.1E
BPZ:GMA321.1E
BPZ:GMA326.1E
S55499-D300
S55499-D512
Product No.
GMA121.1E
GMA126.1E
GMA131.1E
GMA136.1E
GMA161.1E
GMA161.1E/MO
GMA163.1E
GMA164.1E
GMA166.1E
GMA321.1E
GMA321.1E/SW
GMA326.1E
Access level
Internet
File Type
html

Antriebe mit Dreipunktsteuerung
GMA13..1

Bei Dreipunktantrieben erfolgt die Speisung AC/DC 24 V über die Speiseleitungen
1 (G) und 2 (G0). Der Stellsignalstrom von ca. 8 mA fliesst über die Leiter 6 und 7.

Leistungsaufnahme und zul. Spannungsabfall bei
1 Antrieb

Die zur Leitungsdimensionierung massgebende Leistungsaufnahme eines Antriebs und der zulässige Spannungsabfall sind aus der Tabelle ersichtlich.

Betriebsspannung Leistungsaufnahme

Zul. Spannungsabfall für Leiter

1 (G), 2 (G0), 6 (Y1), 7 (Y2)

AC 24 V

DC 24 V

5 VA

3,5 W

ΔU/U = max. 8 % (je 4 %/Leiter)

Prinzipschema:
Leitungsströme

Das Schema zeigt die in den Verbindungsleitungen fliessenden Ströme bei 1 Antrieb.

Beispiel:
Parallelschaltung von
2 Antrieben

Bestimmung der Leitungslängen bei 2 Antrieben GMA13..1 und AC/DC 24 V Speisung.

Massgebend für die Leitungsdimensionierung sind nur die Ströme in den Leitungen
1 (G) und 2 (G0).

Max. zulässiger Spannungsabfall = 4% pro Leiter (total 8 %).

AC 24 V: Leiter 1 (G), 2 (G0) DC 24 V: Leiter 1 (G), 2 (G0)
  • Leistung = 2 x 5 VA = 10 VA

  • Leiterstrom = 2 x 0,21 A = 0,42 A

  • Zulässige einfache Leitungslänge:
    197 m bei 1,5 mm2 Leiterquerschnitt

  • Leistung = 2 x 3,5 W = 7 W

  • Leiterstrom = 2 x 0,15 A = 0,3 A

  • Zulässige einfache Leitungslänge:
    281 m bei 1,5 mm2 Leiterquerschnitt,