Technische Daten - Basic Documentation - GMA121.1E - GMA126.1E - GMA131.1E - GMA136.1E - GMA161.1E - GMA161.1E/MO - GMA163.1E - GMA164.1E - GMA166.1E - GMA321.1E - GMA321.1E/SW - GMA326.1E

OpenAir™ Drehantriebe mit Federrücklauf GMA...1

Product Family
OpenAir
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2018-01-11
Document No
CM2Z4614de
Download ID
22969
Stock No.
BPZ:GMA121.1E
BPZ:GMA126.1E
BPZ:GMA131.1E
BPZ:GMA136.1E
BPZ:GMA161.1E
BPZ:GMA163.1E
BPZ:GMA164.1E
BPZ:GMA166.1E
BPZ:GMA321.1E
BPZ:GMA326.1E
S55499-D300
S55499-D512
Product No.
GMA121.1E
GMA126.1E
GMA131.1E
GMA136.1E
GMA161.1E
GMA161.1E/MO
GMA163.1E
GMA164.1E
GMA166.1E
GMA321.1E
GMA321.1E/SW
GMA326.1E
Access level
Internet
File Type
html

Speisung AC 24 V
DC 24...48 V SELV/PELV

für GMA12..1, GMA13..1, GMA16..1

Betriebsspannung AC

Frequenz

Betriebsspannung DC

GMA..1E/MO:

Sicherheitskleinspannung (SELV) oder

Schutzkleinspannung (PELV) gemäss

Anforderungen an externen Sicherheitstrafo (100 % ED)

Absicherung der Zuleitung

Leistungsaufnahme: GMA1..1: Antrieb dreht
GMA1..1: Antrieb dreht
GMA12..1, GMA13..1: Haltezustand
GMA16..1: Haltezustand

AC 24 V ± 20 % oder

AC 24 V class 2 (US)

50/60 Hz

DC 24...48 V ± 20%

DC 24 V ±20 %

HD 384

nach EN 61 558

max. 10 A

AC: 5 VA / 3,5 W

DC: 3,5 W (bei DC 24 V)

AC/DC: 2 W

AC/DC: 2,5 W

Speisung AC 230 V
für GMA32..1

Betriebsspannung

Frequenz

Absicherung der Zuleitung

Leistungsaufnahme: Antrieb dreht

Haltezustand

AC 230 V ± 10 %

50/60 Hz

max. 10 A

7 VA / 4,5 W

3,5 W

Funktionsdaten

Nenndrehmoment

Maximales Drehmoment (bei Blockierung)

Minimales Rückstelldrehmoment (bei Stromausfall)

Minimales Haltemoment

Nenndrehwinkel (mit Stellungsanzeige)

Maximaler Drehwinkel (mechanisch begrenzt)

Laufzeit für Drehwinkel 90° (bei Motorbetrieb)

Schliesszeit mit Rückstellfeder (bei Stromausfall)

Drehrichtung bestimmt durch:

Montageart (GMA..1)

Mechanische Lebensdauer

7 Nm

21 Nm

7 Nm

7 Nm

90 °

95° ± 2°

90 s

15 s

Uhrzeiger-/Gegenuhrzeiger

105 Zyklen

Eingänge

Stellsignal für GMA12..1

Betriebsspannung AC 24 V/DC 24...48 V (Adern 1-2)

Öffnen (0° ⇒ 90°)

Stellsignal für GMA32..1

Betriebsspannung AC 230 V (Adern 3-4)

Öffnen (0° ⇒ 90°)

Stellsignal für GMA13..1

Betriebsspannung AC 24 V/DC 24...48 V (Adern 1-2)

"Öffnen": Schaltstrom (Adern: AC 1-6 / 2-6; DC 2-6)

"Schliessen": Schaltstrom (Adern: AC 1-7 / 2-7; DC 2-7)

> AC/DC 8 mA

> AC/DC 8 mA

Stellsignal
für GMA16..1

Kommunikation

Eingangsspannung Y (Adern 8-2)

Stromaufnahme

Eingangswiderstand

Max. zulässige Eingangsspannung

Geschützt gegen Falschverdrahtung

Neutralzone für nicht einstellbare Kennlinie

für einstellbare Kennlinie

Hysterese für nicht einstellbare Kennlinie

für einstellbare Kennlinie

DC 0...10 V / 2...10 V

0,1 mA

> 100 kΩ

DC 35 V

max. AC 24 V/DC 24…48 V

200 mV

2 % von ΔU

70 mV

0,7 % von ΔU

Modbus RTU

RS-485, galv. nicht isoliert

Anzahl Knoten

Max. 32

Adressbereich

1..255
(Werkseinst.: 255)

Übertragungsformate

1-8-E-1 / 1-8-O-1 / 1-8-N-1 / 1-8-N-2
(Werkseinst.: 1-8-E-1 )

Baudraten (kBaud)

Auto / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 76.8 / 115.2
(Werkseinst.: Auto)

Busabschluss

120 Ω el. schaltbar
(Werkseinst.: Aus)

Einstellbare Kennlinie
für GMA163.1, 164.1

Mit 2 Potentiometern einstellbar
Startpunkt Uo

Arbeitsbereich ΔU

Max. zulässige Eingangsspannung

Geschützt gegen Falschverdrahtung

DC 0...5 V

DC 2...30 V

DC 35 V

max. AC 24 V/DC 24…48 V

Ausgänge

Stellungsmelder
für GMA16..1

Ausgangssignal (Adern 9-2)

Ausgangsspannung U

Max. Ausgangsstrom

Geschützt gegen Falschverdrahtung

DC 0...10 V

DC ± 1 mA

max. AC 24 V/DC 24 V

Rückführpotentiometer
für GMA132.1

Widerstandsänderung (Adern P1-P2)

Belastung

Max. Schleiferstrom

Zulässige Spannung am Potentiometer (SELV/PELV)

Isolationsfestigkeit zwischen Potentiometer und Gehäuse

0...1000 Ω

< 1 W

< 10 mA

max. AC 24 V/DC 24 V

AC 500 V

Hilfsschalter
für GMA..6.1, GMA164.1,

AC – Speisung

Schaltspannung

Nennstrom ohmisch / induktiv

Lebensdauer: 6 A ohmisch, 2 A induktiv

ohne Belastung

DC – Speisung

Schaltspannung

Nennstrom

Spannungsfestigkeit Hilfsschalter gegen Gehäuse

Schaltbereich der Hilfsschalter

Einstellschritte

Schalthysterese

Schaltereinstellung ab Werk:

Schalter A

Schalter B

AC 24…230 V

6 A / 2 A

104 Schaltungen

106 Schaltungen

DC 12…30 V

DC 2 A

AC 4 kV

5°...90°

85°

Anschlusskabel

Querschnitt der vorverdrahteten Anschlusskabel

Standardkabellänge

Zulässige Länge für Signalleitungen (nicht-kommunikative Typen)

0,75 mm2

0,9 m

300 m (siehe Kapitel 6)

Gehäuseschutzart

Schutzart nach EN 60 529

IP 54

Schutzklasse

Isolationsschutzklasse

AC/DC 24 V

AC 230 V

Rückführpotentiometer

Hilfsschalter

nach EN 60 730

lll

ll

lll

ll

Umweltbedingungen

Betrieb

Klimatische Bedingungen

Montageort

Temperatur

Feuchte (ohne Betauung)

Transport

Klimatische Bedingungen

Temperatur

Feuchte (ohne Betauung)

Mechanische Bedingungen

IEC 721-3-3

Klasse 3K5

Innenraum, wettergeschützt

−32...+55 °C
< 95% r. F.

IEC 721-3-2

Klasse 2K2

−32...+70 °C

< 95% r. F.

Klasse 2M3

Normen und Richtlinien

Produktesicherheit

Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte
für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen

Elektromagnetische Verträglichkeit

(Einsatzbereich)

EU Konformität (CE)

RCM Konformität

EAC Konformität

UL, cUL

Produktumweltdeklaration 2)

EN 60 730-2-14

(Wirkungsweise Typ 1)

Für Wohn-, Gewerbe und

Industrieumgebung

8000081792 1)

8000081793 1)

Eurasia-Konformität für alle GMA..

UL 873 http://ul.com/database

CE1E4614en 1) und A6V101083254en 1)

Abmessungen

Antrieb B x H x T (siehe Massbild)

Klappenachse

Rund

4-kant

min. Länge

maximale Achsenhärte

81 x 192 x 63 mm

6,4...20,5 mm

6,4...13 mm

20 mm

< 400 HV

Gewicht

ohne Verpackung

GMA1..1

GMA321.1, 326.1

GMA161.1E/MO

1,2 kg

1,3 kg

1,4 kg

1) Die Dokumente können unter http://www.siemens.com/bt/download bezogen werden

2) Die Produktumweltdeklaration enthält Daten zur umweltverträglichen Gestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzung und Entsorgung)