Aufbau und Ausführung - Basic Documentation - GMA121.1E - GMA126.1E - GMA131.1E - GMA136.1E - GMA161.1E - GMA161.1E/MO - GMA163.1E - GMA164.1E - GMA166.1E - GMA321.1E - GMA321.1E/SW - GMA326.1E

OpenAir™ Drehantriebe mit Federrücklauf GMA...1

Product Family
OpenAir
Product Group
Damper actuators
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2018-01-11
Document No
CM2Z4614de
Download ID
22969
Stock No.
BPZ:GMA121.1E
BPZ:GMA126.1E
BPZ:GMA131.1E
BPZ:GMA136.1E
BPZ:GMA161.1E
BPZ:GMA163.1E
BPZ:GMA164.1E
BPZ:GMA166.1E
BPZ:GMA321.1E
BPZ:GMA326.1E
S55499-D300
S55499-D512
Product No.
GMA121.1E
GMA126.1E
GMA131.1E
GMA136.1E
GMA161.1E
GMA161.1E/MO
GMA163.1E
GMA164.1E
GMA166.1E
GMA321.1E
GMA321.1E/SW
GMA326.1E
Access level
Internet
File Type
html

Kurzbeschreibung

Die elektromotorischen Drehantriebe GMA..1 gibt es für Zweipunkt-, Dreipunkt-, stetig wirkende Steuerung und Modbus-Kommunikation, mit Federrücklauf als Notstellfunktion. Das Nenndrehmoment beträgt 7 Nm. Der Antrieb ist mit Anschlusskabeln vorverdrahtet.

Gehäuse

Robustes und leichtes Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss. Es garantiert eine lange Lebensdauer des Antriebs auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

Getriebe

Wartungsfreies und geräuscharmes Getriebe, blockier- und überlastsicher auch im Dauerbetrieb.

Federvorspannung

Die werkseitig eingestellte Federvorspannung von 5° bewirkt bei korrekter Montage ein sicheres Schliessen der Luftklappen.

Manuelle Verstellung

Mit dem beigelegten Sechskantschlüssel kann der Antrieb von Hand beidseitig verstellt und mittels Schraubenzieher arretiert werden.

Selbstzentrierender
Achsadapter

Unterschiedliche Achsdurchmesser und Achsquerschnitte (quadratisch, rund) können dank dieser Befestigungsart mit nur einer Schraube zentrisch fixiert werden.

Der Achsadapter kann von beiden Seiten in die Achsfassung gesteckt werden.

Bei kurzen Achsen kommt er auf die Kanalseite zu liegen.

Die Kopplung des Achsadapters mit der Adapterfassung ist durch eine beidseitige Verzahnung gelöst.

Verdrehsicherung

Ein Lochband mit eingepresstem Bolzen dient zur Fixierung des Antriebs.

Elektrischer Anschluss

Die Antriebe sind mit Anschlusskabeln von 0,9 m Standardlänge ausgerüstet.

Typenspezifische
Elemente

Die Antriebe sind lieferbar als typenspezifische Varianten mit folgenden Elementen:

Hilfsschalter

Die Hilfsschalter A und B für Zusatzfunktionen sind auf beiden Seiten einstellbar.

Potentiometer für Startpunkt und Arbeitsbereich

Die beiden Potentiometer für die Kennlinienfunktionen Uo und ΔU sind auf beiden

Seiten zugänglich.

Rückführpotentiometer zur
Stellungsanzeige

Das Potentiometer ist eingebaut und kann via Kabel angeschlossen werden.

Drucktaster und LED am externen Modbus-Interface

Das HMI von netzwerkfähigen Typen besteht aus einem Drucktaster und einer LED und erlaubt verschiedenen Interaktionen mit dem Antrieb oder bietet visuelle Rückmeldung vom Antrieb.