Drucktaster-Bedienung
Aktion | Drucktaster-Bedienung | Rückmeldung |
---|---|---|
Aktuelle Modbus-Adresse wiedergeben (beginnend mit kleinster Adress-Stelle) |
Tasterdruck < 1s | 1er: rot 10er: grün 100er: orange Wenn der Busabschluss eingeschaltet ist blinkt die LED nach der Adressanzeige einmal blau Beispiel: 124 = 4x rot, 2x grün, 1x orange |
Schaltet den Busabschluss Ein/Aus | ||
Einschalten |
|
Blinken bzw. Flackern der LED stoppt (termination mode) |
|
Blaue LED blinkt einmal | |
|
Rote LED leuchtet (Bestätigung) | |
|
LED erlischt Adressanzeige erfolgt Nach der Adressanzeige blinkt die LED einmal blau Gerät geht in Normalbetrieb |
|
Ausschalten |
|
Blinken bzw. Flackern der LED stoppt (termination mode) |
|
Rote LED leuchtet (Bestätigung) | |
|
Gerät geht in Normalbetrieb | |
Modbus Adresse mit Drucktaster eingeben | Tasterdruck > 1s und < 5s | Siehe Drucktaster-Adressierung |
Drucktaster-Adressierung aktivieren (bei Einsatz von ClimatixTM Reglern) |
|
Rote LED leuchtet und erlischt nach 5s Orangene LED leuchtet |
Reset auf Werkseinstellungen | Tasterdruck > 10s | Orangene LED blinkt |
Farbe | Blinkmuster | Beschreibung |
---|---|---|
Grün | 1s an / 5s aus | Normalbetrieb ohne Busverkehr |
Flackernd | Normalbetrieb mit Busverkehr |
LED Farben und Blinkmuster
Orange / grün | 1s orange / 1s grün | Gerät ist im Zwangssteuerungsbetrieb |
Orange | 1s an / 1s aus | Busparameter noch nicht konfiguriert |
1s an / 5s aus | Gerät ist im Backup Mode (Ersatzbetrieb) | |
Rot | Stetig leuchtend | Mechanischer Fehler, Gerät blockiert, manueller Eingriff oder Kalibrierung |
1s an / 5s aus | Interner Fehler | |
0,1s an / 1s aus | Ungültige Konfiguration, z.B. Min = Max | |
Blau | Flackert einmalig nach Anzeige der Adresse | Busabschluss ist aktiv |
Reset des Stellantriebs mit Drucktaster
Tasterdruck >10s 🡪 LED blinkt orange
Taster während des Blinkens loslassen 🡪 LED blinkt weitere 3s
Drückt man während dieser 3s den Drucktaster, wird der Reset abgebrochen
Nach diesen 3s 🡪 LED leuchtet rot (Reset), während das Gerät wieder auf startet.