Reg. |
Name |
R/W |
Einheit |
Skalierung |
Bereich / Auflistung |
---|---|---|---|---|---|
Prozesswert |
|||||
1 |
Sollwert | RW |
% |
0.01 |
0..100 |
2 |
Zwangssteuerung | RW |
-- |
-- |
0 = Aus / 1 = Öffnen / 2 = Schliessen / 3 = Stop / 4 = Min / 5 = Max |
3 |
Istwert Position | R |
% |
0.01 |
0..100 |
256 |
Kommando | RW |
-- |
0 = Bereit / 1 = Adaption / 2 = Selbsttest / 3 = Reinitialisieren / 4 = Remote-Reset |
Parameters |
|||||
257 |
Öffnungsrichtung | RW |
-- |
-- |
0 = UZS / 1 = GUZS |
258 |
Adaptiv-Modus | RW |
-- |
-- |
0 = Aus / 1 = Ein |
259 |
Betriebsart | RW |
-- |
-- |
1 = POS |
260 |
MinPosition | RW |
% |
0.01 |
0..100 |
261 |
MaxPosition | RW |
% |
0.01 |
0..100 |
262 |
Antriebs-Laufzeit | R |
s |
1 |
90 |
513 |
Backup-Modus (Ersatzbetrieb) | RW |
-- |
-- |
0 = Backup-Position anfahren |
514 |
Backup-Position | RW |
% |
0.01 |
0..100 |
515 |
Backup-Timeout | RW |
s |
1 |
0..65535 |
516 |
Startup-Sollwert | RW |
% |
0.01 |
0..100 |
764 |
Modbus-Adresse | RW |
-- |
-- |
1..247 / 255 = “nicht zugeordnet” |
765 |
Baudrate | RW |
-- |
-- |
0 = auto / 1 = 9600 / 2 = 19200 |
766 |
Übertragungsformat | RW |
-- |
-- |
0 = 1-8-E-1 / 1 = 1-8-O-1 2 = 1-8-N-1 / 3 = 1-8-N-2 |
767 |
Bus-Abschluss | RW |
-- |
-- |
0 = Aus / 1 = Ein |
768 |
Bus-Konf’kommando | RW |
-- |
-- |
0 = Bereit / 1 = Laden / 2 = Verwerfen |
769 |
Status | R |
-- | -- | Siehe separate Auflistung, Register 769 “Status” |
Reg. | Name | R/W | Wert | Beispiel | ||||||||||||||||||||
Geräteinformation |
||||||||||||||||||||||||
1281 | Index | R | Zwei Bytes, jedes codiert ein ASCII-Zeichen | 00 5A 🡪 00 “Z” Gerät hat Serienstand “Z” |
||||||||||||||||||||
1282 | Herstelldatum HWord | R | Zwei Bytes, das niedrigere codiert das Jahr (hex) | Reg. 1282 🡪 000F Reg. 1283 🡪 0418
|
||||||||||||||||||||
1283 | Herstelldatum LWord | R | Zwei Bytes, HByte codiert den Monat (hex) LByte codiert den Tag (hex) |
|||||||||||||||||||||
1284 | Seriennummer HWord | R | Hword + LWord = Seriennummer (hex) Nummer: | Reg. 1284 🡪 000A Reg. 1285 🡪 A206 AA206(hex) 🡪 696838 (dec)
|
||||||||||||||||||||
1285 | Seriennummer LWord | R | ||||||||||||||||||||||
1409 | ASN [Char_16..15] | R | Je Register zwei Byte, von denen jedes ein ASCII-Zeichen codiert. Erstes Zeichen in Reg. 1409 | Beispiel: 0x42 31 = B1 0x38 31 = 81 0x2E 31 = .1 0x45 2F = E/ 0x4D 4F= MO
|
||||||||||||||||||||
1410 | ASN [Char_14..13] | R | ||||||||||||||||||||||
1411 | ASN [Char_12..11] | R | ||||||||||||||||||||||
1412 | ASN [Char_10..9] | R | ||||||||||||||||||||||
1413 | ASN [Char_8..7] | R | ||||||||||||||||||||||
1414 | ASN [Char_6..5] | R | ||||||||||||||||||||||
1415 | ASN [Char_4..3] | R | Reserve | |||||||||||||||||||||
1416 | ASN [Char_2..1] | R | ||||||||||||||||||||||
Register 769 “Status”
Status |
|||
Bit 00 | 1 = Reserviert | Bit 06 | 1 = Adaption ausgeführt |
Bit 01 | 1 = Backupmodus aktiv | Bit 07 | 1 = Adaption läuft |
Bit 02 | 1 = Reserviert | Bit 08 | 1 = Adaptionsfehler |
Bit 03 | 1 = Reserviert | Bit 09 | 1 = Selbsttest fehlgeschlagen |
Bit 04 | 1 = Mechanischer Fehler, Gerät blockiert, manueller Eingriff oder Kalibrierung |
Bit 10 | 1 = Selbsttest erfolgreich |
Bit 05 | 1 = Lebensdauer erreicht | Bit 11 | 1 = Ungültige Konfiguration |
Unterstützte
Funktionscodes
Funktionscodes |
|
03 (0x03) |
Read Holding Registers |
04 (0x04) |
Read Input Registers |
06 (0x06) |
Write Single Register |
16 (0x10) |
Write Multiple Registers (Limitation: Max. 120 Register innerhalb einem Zugriff) |