Die Modbus-Adresse kann ohne separates Tool eingestellt werden, indem die Drucktaster-Adressierung verwendet wird.
Um die aktuelle Modbus-Adresse anzuzeigen, muss der Drucktaster <1s gedrückt werden.
Aktuelle Adresse
anzeigen
(beginnend mit
kleinster Adress-Stelle)
Farben | |||
---|---|---|---|
1er: rot | 10er: grün | 100er: orange | |
Beispiel für Adresse 124: | |||
LED | |||
Hinweis | Die Eingabe und Anzeige der Stellen der Adresse beginnt mit der kleinsten Adress-Stelle (Einer-Ziffer), siehe Abbildung oben. (Beispiel: 124 startet mit 4x rot) |
Neue Adresse eingeben
(beginnend mit kleinster Adress-Stelle)
Adressier-Modus aktivieren: Taster > 1s drücken, bis die LED rot leuchtet, Taster dann loslassen (bevor die LED erlischt).
Eingabe der Stellen: Taster n-mal drücken 🡪 LED blinkt einmal je Tasterdruck als Rückmeldung.
Farben: 1er Stellen: rot / 10er Stellen: grün / 100er Stellen: orangeStellen speichern: Taster drücken bis die LED in der Farbe der nachfolgenden Stellen leuchtet – Taster dann loslassen,
Adresse speichern: Taster drücken bis die LED rot leuchtet (Bestätigung) 🡪 Taster loslassen.
Eine Adresse kann jederzeit gespeichert werden, d.h. bereits nach Eingabe der 1er oder nach Eingabe der 1er und 10er.Eingegebene Adresse wird 1x zur Bestätigung wiedergegeben.
Hinweis
Wird der Taster losgelassen, bevor die LED rot leuchtet, wird die Adresseingabe abgebrochen.
Beispiel
Adresse “124” einstellen:
Adressier-Modus aktivieren
Eingabe der 1er-Stellen: Taster 4 mal drücken 🡪 LED blinkt je Tasterdruck rot
Speichern der 1er-Stellen: Taster drücken bis LED grün leuchtet – Taster loslassen
Eingabe der 10er-Stellen: Taster 2 mal drücken 🡪 LED blinkt je Tasterdruck grün
Speichern der 10er-Stellen: Taster drücken bis LED orange leuchtet – Taster loslassen
Set Eingabe der 100er-Stellen: Taster 1 mal drücken 🡪 LED blinkt je Tasterdruck orange
Speichern der Adresse: Taster drücken bis LED rot leuchtet – Taster loslassen
🡪 Adresse wird gespeichert und 1 mal zur Bestätigung wiedergegeben
Adresse “50” einstellen:
Adressier-Modus aktivieren
1er-Stellen überspringen: Taster drücken bis LED grün leuchtet – Taster loslassen
Eingabe der 10er-Stellen: Taster 5 mal drücken 🡪 LED blinkt je Tasterdruck grün
Speichern der Adresse (100er-Stellen überspringen): Taster drücken bis LED rot leuchtet – Taster loslassen
🡪 Adresse wird gespeichert und 1 mal zur Bestätigung wiedergegeben
Adresse “5” einstellen:
Adressier-Modus aktivieren
Eingabe der 1er-Stellen: Taster 5 mal drücken 🡪 LED blinkt je Tasterdruck rot Speichern der Adresse: Taster drücken bis LED rot leuchtet – Taster loslassen
🡪 Adresse wird gespeichert und 1 mal zur Bestätigung wiedergegeben