Zweck des Verzeichnisses
In den vorangehenden Kapiteln sind alle Geräteinformationen enthalten, die für die sicherheits- und projektspezifischen Anforderungen, Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme der Drehantriebe normalerweise gebraucht werden.
Dokumente und Normen
Im nachfolgenden Verzeichnis finden Sie weitere Unterlagen, auf die im vorliegenden Dokument Bezug genommen wird:
Datenblätter (N….) mit Detailspezifikationen
Basisdokumentation (Z...) mit Grundlagen zu den Luftklappenantrieben
Montageanleitung (M…), produktbegleitende Dokumente
Hinweis
Die in der Tabelle aufgeführten Dokument- und Klassifikationsnummern entsprechen der Datenbank „STEP“ auf dem Intranet der Siemens - Building Technologies.
Normen
Die für das Projektieren relevanten Normen und Richtlinien sind ebenfalls aufgeführt.
Technische
Dokumentationen
Dokumentnummer (Klassifikationsnr.) |
Titel/Beschreibung | Inhalt |
Typenreihe GMA..1
N4614de (N4614) |
Datenblatt: Stellantriebe für Luftklappen, Drehversion mit Federrücklauf, (GMA..1: Zwei-, Dreipunkt, stetig) |
Typenübersicht, Funktionen und Auswahlkriterien |
A6V101037201 | Datenblatt: Luftklappenantriebe Modbus RTU GMA.., GCA.. Typen mit Federrücklauf |
Typenübersicht, Funktionen und Auswahlkriterien |
Z4614de (Z4614) |
Technische Grundlagen, Drehantriebe mit Federrücklauf GMA..1 (dieses Dokument) | Technische Grundlagen für Projektierung, Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme |
74 319 0108 0 (M4614) |
Montageanleitung zu GMA..1 | Anleitung zur Montage eines Drehantriebs mit Federrücklauf |
A6V101006034 | Montageanleitung: G..161../MO S..6../MO |
Installation von Antrieben mit externem Modbus Konverter |
Zubehör für Typenreihe GMA..1
N4697de (N4697) |
Zubehör und Ersatzteile | Übersicht, Zuordnung zum Antriebstyp und Anwendung |
N4615de (N4615) |
Externer Hilfsschalter | Typenübersicht, Funktionen |
74 319 0236 0 (M4614.1) |
Universalhebel ASK71.9 | Montageanleitungen |
74 319 0237 0 (M4614.2) |
Dreh/Linearaufbausatz für Boden- und Wandmontage ASK71.11 | |
74 319 0238 0 (M4614.3) |
Dreh/Linearaufbausatz mit Hebel ASK71.13 | |
74 319 0239 0 (M4614.4) |
Dreh/Linearaufbausatz mit Hebel und Träger ASK71.14 | |
74 319 0240 0 (M4614.5) |
Wetterschutzhaube ASK75.3 | |
74 319 0241 0 (M4614.6) |
Verdrehsicherung für Powerpack ASK73.3 | |
74 319 0413 0 (M4615) |
Externer Hilfsschalter ASC77.. |
Normen und Richtlinien
HD 384 | Elektrische Anlagen von Gebäuden |
EN 61 558 | Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräten und dergleichen |
EN 60 730 | Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte |
IEC/EN 61 000-6-1 | Elektromagnetische Verträglichkeit: Störfestigkeit |
IEC/EN 61 000-6-2 | Elektromagnetische Verträglichkeit: Störfestigkeit |
IEC/EN 61 000-6-3 | Elektromagnetische Verträglichkeit: Störaussendung |
89/336/EWG | Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit |
73/23/EWG | Niederspannungsrichtlinien |
Herausgegeben von: Siemens Schweiz AG Building Technologies Division International Headquarters Theilerstrasse 1a 6300 Zug Schweiz Tel. +41 58-724 24 24 |
© Siemens Schweiz AG, 2005 Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten |
---|