TAS ULE-614 Übertragungsgerät
| PCA2015-A1 |
---|---|
Speisung | |
Betriebsspannung | DC 24…42 V (1,6 W) |
Betriebsstrom (Ruhezustand) | 38…66 mA |
Schnittstellen (Anschlüsse) | |
LAN-Schnittstelle | 10/100 Base T(x) (VoIP mit SIP-Protokoll) oder ISDN-Basiszugang (S0-Mehrgerätebus-Teilnehmer), durch Konfiguration wählbar |
Impedanz Audioleitung Eingang | 13 kΩ |
Impedanz Audioleitung Ausgang | 350 Ω |
Audioeingang und -ausgang | 4-Draht-Schnittstellen Potenzialfrei am Transformator |
Schaltkontakt | PTT über VOX-Steuerung Potenzialfrei |
Audio, Schaltkontakt und 1 Signaleingang | Über 8-poligen M12-Steckverbinder |
Schaltausgänge | 2 Ferngesteuert, potenzialfrei |
Schalteingänge für externe Kontakte | 2 |
Aus- und Eingänge über 4-poligen M8-Steckverbinder | Extern abgreifbar Potenzialfreies Störungssignal |
Ausgang | RJ12 |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0…+40 °C |
Lagertemperatur | -25...+70 °C (nicht kondensierend) |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | <93 % nach IEC 60068-2-3 |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | ≤30 °C ≤60 % rel. |
Gehäusetyp | Aluminium-Profilgehäuse (oder 19"-Gehäuse 3 HE/6 TE) |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 180 x 109 x 35 |
Gewicht | 750 g |
Normen | EN 54‑16 |
Müller SC 95.47 PRO Hauptuhr
| PCA2016-A1 |
---|---|
Speisung | |
Betriebsspannung | 230 V, 50...60 Hz oder DC 24 V |
Betriebsstrom (Ruhezustand) bei DC 24 V | Max. 3 A |
Empfänger | DCF77 oder GPS (optional) |
Gehäusetyp | Selbstverlöschender Thermoplast 19"-Gehäuse (2 HE, 48 TE) |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -30…+50 °C |
Lagertemperatur | -30…+50 °C |
Feuchte Umgebungen (ohne Betauung) | Max. 95 % rel. (nicht kondensierend) |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 483 x 86 x 203 |
Gewicht | 2,7 kg |
Schutzart | |
Schutzart (IEC 60529) | IP 20 |
Normen | EN 54‑16 |
ITEC CD/USB/SD-Player
| PCA2019-A1 |
---|---|
Speisung | |
Betriebsspannung | 230 V / 50 Hz |
Anschluss | |
Stereo-Cinchbuchse | 775-mV-Line-Pegel-Ausgang |
Speichermedien | |
Typen | CD, USB, SD / MMC |
CD Formate | CD, CD-R, CD-RW, MP3 |
USB, SD / MMC Formate | MP3 |
USB, SD / MMC max Speicherkapazität | 32 GB |
Max. Größe SD-Karte | 32 GB |
Max. Größe USB-Stick | 32 GB |
Gehäusetyp | Stahlgehäuse 19" / 1 HE |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -25…+75 °C |
Lagertemperatur | -25…+75 °C |
Feuchte Umgebungen (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 482 x 315 x 44 |
Gewicht | 4,5 kg |
Normen | EN 54‑16 |
Müller Uhr FU 30.00 PRO GPS-Empfänger
Müller Uhr FU 20.00 PRO DCF77-Empfänger
| PCA2020-A1 | PCA2021-A1 |
---|---|---|
Speisung | ||
Betriebsspannung | DC 24 V (12...30 V) | Über 'Müller SC 95.47 PRO Hauptuhr' PCA2016-A1 |
Betriebsstrom | 15 mA | - |
Ausgangssignal | DCF Zeittelegramm | DCF Zeittelegramm |
Empfänger | GPS | DCF77 |
Antenne | GPS-Empfänger | Eingebauter Ferritstab |
Betriebsanzeige | Blinkende LED bei Empfang | |
Umweltbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -30…+55 °C | -20…+50 °C |
Lagertemperatur | -30…+70 °C | |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10…90 % rel. | |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5…90 % rel. | |
Gehäuse | Geschlossener Typ, selbstverlöschender Thermoplast | |
Montage | ||
Befestigung | Wandmontage | |
Max. Kabellänge | 200 m | |
Kabeltyp | Abgeschirmt, 3-adrig | Abgeschirmt, 3-adrig |
Drahtdurchmesser | 0,33...2,5 mm2 | |
Abmessungen und Gewichte | ||
B x H x T mm | 75 x 90 x 42 | |
Gewicht | 90 g | 85 g |
Schutzart | ||
Schutzart (IEC 60529) | IP54 | |
Normen | EN 54-16 EN 60730 | EN 54-16 |