Automatisches Lautstärkeregelungs-Modul
| PCA2008-A1 |
---|---|
Speisung | |
Stromversorgung | DC 24 V |
Stromaufnahme | 100 mA |
Mikrofonanschluss | |
Max. angeschlossene PCA2007-A1 | 4 |
Spannungsversorgung der Mikrofone | DC 12 V Phantomspeisung Von der Spannungsversorgung galvanisch getrennt. |
Mikrofon-Eingangsempfindlichkeit wählbar | Line- oder Mikrofonpegel |
Max. Eingangspegel (MIC) | 12 μV/Pa |
Max. Eingangspegel (LINE) | + 25 dB |
Überwachung pro Mikrofonverkabelung | Unterbrechung, Kurzschluss, Erdschluss |
Störmelderelais | Umschaltkontakt (Störung / OK) |
Relaiskontakt | Max. 48 V / 500 mA |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -5…+40 °C |
Lagertemperatur | -20…+70 °C |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. |
Anschlüsse | Steck-/Schraub-Reihenklemmen |
Gehäusetyp | Open-Frame-Ausführung |
Montage | Hutschienenmontage (TS35) |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 75 x 70 x 40 |
Gewicht | 100…110 g |
Normen | EN 54-16 |
Automatisches Lautstärkeregelungs-Mikrofon
| PCA2007-A1 |
---|---|
Typ | Elektret-Kondensatormikrofon |
Speisung | |
Spannungsversorgung | DC 12 V Phantomspeisung (bis zu 48 V möglich) |
Stromaufnahme | 2 mA bei 12 V |
Audioeigenschaften | |
Frequenzgang | 100 Hz…10 kHz +/-6 dB |
Ausgänge: | |
| 12 μV/Pa |
| + 25 dB |
| Symmetrischer Ausgang |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -5…+40 °C |
Lagertemperatur | -20…+70 °C |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. |
Anschlüsse | 3-polige Steckklemme: Anbauverschraubung PG 9 (Kabeldurchmesser 2,5…8 mm) |
Gehäusematerial | ABS |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 36 x 64 x 98 |
Gewicht | 140 g |
Schutzart und Farbe | |
Schutzart (IEC 60529) | IP54 |
Farbe | Hellgrau, vergleichbar mit RAL 7035 |
Normen | EN 54-16 |