Backup-Erweiterung PC2003
| PCA2014-A1 |
---|---|
Audio-Eingänge / -Ausgänge | |
Anzahl der Audio-Eingänge 0 dB (Ausgang von PC2003) | 4 |
Anzahl der Audio-Ausgänge 0 dB | 4 (zu regulärem Verstärker) 1 (zu Backup-Verstärker) |
Max. Eingangs- oder Ausgangspegel | +15 dB (symmetrisch) |
Digitale Eingänge | |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Funktion | Auswahl des Audio-Eingangs für Backup-Verstärker |
Logikpegel | Logisch Aus: < 1,6 V Logisch Ein: > 8 V |
Eingangsspannungsbereich | DC 0…18 V |
Eingangsstrom bei 10 V | 0,2 mA |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -5…+40 °C |
Lagertemperatur | -20…+70 °C |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Anschlüsse | Steck-/Schraub-Reihenklemmen |
Gehäusetyp | Open-Frame-Ausführung |
Montage | Direkt am PC2003-A1 |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 35 x 45 x 35 |
Gewicht | 22 g |
Normen | EN 54-16 |