Typ | Bezeichnung | Digitale Audiomatrix | ||
---|---|---|---|---|
PC2001-A1 Digitale Audiomatrix (4/4/4) | PC2002-A1 Digitale Audiomatrix (0/4/4) | PC2003-A1 Digitale Audiomatrix (4/4/16) | ||
PCA2002-A1 | ATP AF2GUD-2*** SD 2 GB Karte | ● | – | ● |
PCA2004-A1 | EOL3 (active) | ● | ● | ● |
PCA2005-A1 | Loop-Isolator (100V) | – | – | ● |
PCA2007-A1 | Automatisches Lautstärkeregelungs-Mikrofon | ● | – | ● |
PCA2008-A1 | Automatisches Lautstärkeregelungs-Modul | ● | – | ● |
PCA2014-A1 | Backup-Erweiterung PC2003 | – | – | ● |
Typ | Bezeichnung | Digitale Audiomatrix | |
---|---|---|---|
PC2005-A1 Digitale Audiomatrix ohne Überwachung (4/4/0) | PC2006-A1 Digitale Audiomatrix ohne Überwachung (0/4/0) | ||
PCA2002-A1 | ATP AF2GUD-2*** SD 2 GB Karte | ● | – |
PCA2004-A1 | EOL3 (active) | – | – |
PCA2005-A1 | Loop-Isolator (100V) | – | – |
PCA2007-A1 | Automatisches Lautstärkeregelungs-Mikrofon | ● | – |
PCA2008-A1 | Automatisches Lautstärkeregelungs-Modul | ● | – |
PCA2014-A1 | Backup-Erweiterung PC2003 | – | – |
● kombinierbar
– nicht kombinierbar
Alle anderen Geräte können mit allen digitalen Audiomatrizen eingesetzt werden.