SD-Karten
| PCA2002-A1 |
---|---|
Speisung | |
Spannungsversorgung | 2,7…3,6 V |
Stromaufnahme | < 50 mA |
Taktfrequenz | 50 Mhz max. |
Leistungsdaten | |
Speicherkapazität | 2 GB |
Anzahl der Einsetzungen | Mindestens 10.000 Einschubvorgänge |
Datenerhalt | 10 Jahre |
Lebensdauer | 10.000 Kreisläufe (Lesen/Schreiben/Löschen) |
Schockwiderstand | 1000 G |
Vibration | Maximal 15G Spitze‑Spitze‑Verlauf |
Wiederstandsfähigkeit | Wasserdicht Staubdicht ESD-geschützt |
Schnittstellen | |
Steckkontakte | 8 Stifte |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0…+70°C |
Lagertemperatur | 0…+70°C |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 11 x 1 x 15 (+/- 0,1) |
Gewicht | 0,4 g |