RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene) PN2009-A1

Der 'RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene)' PN2009-A1 dient zum komfortablen Anschluss von externen 'PACE-Bus' (RS485) Sprechstellen und Komponenten. Er liefert die folgenden galvanisch getrennten Signale:

  • 'PACE-Bus' (RS485) Kommunikation
  • DC 24 V DC/DC-Konverter mit integrierter Erdschlussüberwachung
  • Analoger Audioeingang
  • Analoger Audioausgang

Ein Kurzschluss an der angeschlossenen Verdrahtung, der außerhalb des Systemschranks auftritt, hat somit keinen Einfluss auf die internen Signale.

Erdschlussüberwachung (24V) PCA2001-A1

Der 'Erdschlussüberwachung (24V)' PCA2001-A1 ist ein Modul zur Überwachung von DC 24 V Leitungen außerhalb der Systemschränke zur Speisung abgesetzter Systemkomponenten (z. B. Sprechstellen). Es misst den Widerstand beider Drähte der Leitungen gegen den Schutzleiter (PE).

Gemäß entsprechender Norm wird ein Erdschlussfehler detektiert, wenn ein Widerstand <50 kOhm gegen den Schutzleiter gemessen wird. Eine Störungsmeldung wird per Relais-Umschaltkontakt übermittelt und auf der Platine mittels LED angezeigt.

MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W) PCA2011-A1

MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W) PCA2018-A1

Die DC/DC-Konverter PCA2011-A1 und PCA2018-A1 werden benötigt, um DC 24 V Leitungen, die den Systemschrank verlassen, galvanisch von der internen DC 24 V Energieversorgung zu trennen. Ein Kurzschluss oder Erdschlussfehler außerhalb des Systemschranks wirkt sich damit nicht auf die interne 24 V Versorgung aus.

Die Geräte sind gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung gesichert.