EOL3 (active)

 

PCA2004-A1

Speisung

Spannungsversorgung

AC 8…100 V

Leistungsaufnahme

Max. 150 mW

Typ. 100 mW

Max. Linienleistung

(Entspricht der max. Verstärkerleistung auf der Lautsprecherlinie)

500 W

Kabelanschluss

Max. 2x 1,5 mm²

Maximale Anzahl Module in Verwendung

Max. Anzahl Module pro Verstärker

16

Max. Anzahl Module pro Lautsprecherlinie

16

Max. Anzahl Module pro Matrix

64

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur

-5…+40 °C

Lagertemperatur

-20…+70 °C

Luftfeuchte im Betrieb

(ohne Betauung)

10...90 % rel.

Luftfeuchte bei Lagerung

(ohne Betauung)

5...90 % rel.

Abmessungen und Gewichte

B x H x T mm

71 x 61 x 30

Gewicht

100 g

Schutzart (IEC 60529)

IP41

Normen

EN 54-16