Batterie-Halter (19'')
| Batterie-Halter (19'') |
---|---|
Belastbarkeit | Max. 4 Batterien mit je max. 58 kg |
Material | Stahlblech |
Montage | In Rittal oder ERA Schränken 80 x 80 |
Batterie Fixierung | Spanngurte |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 797 x 568 x 83 |
Gewicht | 11,7 kg |
Normen | EN 54-16 |
Kabelset für Batterien (19'')
| Kabelset für Batterien (19'') |
---|---|
Material | Kupferkabel |
Montage | Für alle 19" Schränke |
Batteriesatz | Einen Satz Batterien, 2 Batterien mit 24 V |
Sicherungen | |
Sicherung für Batterien | Hutschienen Sicherungshalter mit Sicherung 100 A für die Batterie |
Sicherung für Mittelkontaktmessung | Sicherungshalter mit Sicherung 1 A |
Abmessungen und Gewichte | |
Kabel zu Batterien | 2 x 2,7 m, 25 mm2 vormontiert mit Kabelschuhen und Adernendhülsen |
Kabel für Mittelkontaktmessung | 1 x 2 m, 1,5 mm2 vormontiert mit Kabelschuhen und Adernendhülsen |
Gewicht | TBD??? |