TAS ULE-614 Übertragungsgerät PCA2015-A1
Der 'TAS ULE-614 Übertragungsgerät' PCA2015-A1 ist ein Gateway zwischen der Telefonanlage (VoIP) und Cerberus PACE. Er ermöglicht eine Audiokommunikation über die Telefonanlage und Cerberus PACE über einen galvanisch getrennten analogen Audioeingang und einen analogen Audioausgang. Das Cerberus PACE-System kann mit 2 ferngesteuerten, galvanisch getrennten digitalen Ausgangskontakten gesteuert werden. Der PCA2015-A1 verfügt über 2 digitale Eingänge zum Senden von Statusinformationen. Bei einer Statusänderung ruft der PCA2015-A1 automatisch bis zu 3 vorkonfigurierte Telefonnummern an.
Der PCA2015-A1 verfügt über eine LAN-Schnittstelle vom Typ 10/100 Base T(x) (VoIP mit SIP-Protokoll).
Müller SC 95.47 PRO Hauptuhr PCA2016-A1
'Müller SC 95.47 PRO Hauptuhr' PCA2016-A1 ist eine Hauptuhr für das Cerberus PACE System. Sie liefert Taktimpulse zur Synchronisation des angeschlossenen Systems. Das Programmierpaket ist im Produktpaket enthalten. Mit einem zusätzlichen DCF77- oder GPS-Funkempfänger (PCA2020-A1, PCA2021-A1) kann die Uhrzeit automatisch eingestellt und angepasst werden.
Der PCA2016-A1 wird in einem 19"-Gehäuse geliefert.
ITEC CD/USB/SD-Player PCA2019-A1
'ITEC CD/USB/SD-Player' PCA2019-A1 ist ein Durchsage- oder Musikplayer für die Standardanwendung. Er ist ein Player mit einem Frontlader-CD-Laufwerk, einem USB-Anschluss und einem SD-Karten-Steckplatz. Der PCA2019-A1 bietet ein LCD-Display, Tasten für den direkten Titelzugriff, Programm-, Zufalls- und Wiederholungsfunktionen sowie eine Infrarot-Fernbedienung.
Er darf nicht für Evakuierungsmeldungen verwendet werden. Der PCA2019-A1 wird in einem 19"-Gehäuse geliefert.
Müller Uhr FU 30.00 PRO GPS-Empfänger PCA2020-A1
'Müller Uhr FU 30.00 PRO GPS-Empfänger' PCA2020-A1 ist ein GPS-Empfänger für die 'Müller SC 95.47 PRO Hauptuhr' PCA2016-A1 Hauptuhr. Er bietet eine Zeitsynchronisation mit einem GPS-Signal. Der PCA2020-A1 ist einem Wandmontagegehäuse untergebracht.
Müller Uhr FU 20.00 PRO DCF77-Empfänger PCA2021-A1
'Müller Uhr FU 20.00 PRO DCF77-Empfänger' PCA2021-A1 ist ein GPS-Empfänger für die 'Müller SC 95.47 PRO Hauptuhr' PCA2016-A1 Hauptuhr. Er bietet eine Zeitsynchronisation mit dem DCF77-Signal.
Der PCA2021-A1 ist einem Wandmontagegehäuse untergebracht.