RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene)
| PN2009-A1 |
---|---|
Speisung | |
Spannungsversorgung | DC 24 V (18...28 V) |
Stromaufnahme ohne Last | 25 mA |
Ausgangsspannung | DC 24 V +/- 1% galvanisch getrennt |
Ausgangsleistung max. | 40 W |
Isolationsspannung | DC 1600 V |
Schutz | Überspannung Kurzschluss Erdschlusserkennung <50 k |
Störmelderelais | Max. DC 48 V / 500 mA Umschaltkontakt (SPDT) |
Schnittstellen RS485 | |
Isolationsart | Optische 2-Wege-Isolation |
Serielle Schnittstellen | Asynchrone Halbduplex-RS-485 mit 2 Leitern mit 3,3 V UART |
Störungsschutz | Überlast, Polarität, Überspannung (bis zu +/-70 V) |
Analoger Audioeingang/-ausgang | |
Galvanisch getrennt | Ja |
Impedanz bei 1 kHz | 800 Ohm |
DC-Widerstand | 110 Ohm |
Audiopegel max. | +10 dB |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -5…+40 °C |
Lagertemperatur | -5…+40 °C |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Anschlüsse | |
Klemmen zur externen Verdrahtung | 8-polige Steck-/Schraub-Reihenklemmen oder 1x RJ45-Anschluss |
Klemmen zur internen Verdrahtung | Steck-/Schraub-Reihenklemmen |
Gehäusetyp | Open-Frame-Ausführung |
Montage | Hutschienenmontage (TS35) |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 70 x 140 x 75 |
Gewicht | 225 g |
Normen | EN 54-16 |
Erdschlussüberwachung (24V)
| PCA2001-A1 |
---|---|
Speisung | |
Spannungsversorgung | DC 24 V (entspricht der zu überwachenden Spannung) |
Stromaufnahme | 100 mA |
Schwelle | 50 kOhm (10 kOhm falls JP1 und JP2 geschlossen) |
Störmelderelais | |
Relaisdaten | Max. 48 V / 500 mA |
Relaiskontakt | Umschaltkontakt (Störung/OK) |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -5…+40 °C |
Lagertemperatur | -20…+70 °C |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. |
Anschlüsse | 2x 3-polige Steck-/Schraub-Reihenklemmen |
Gehäusetyp | Open-Frame-Ausführung |
Montage | Hutschienenmontage (TS35) |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 75 x 70 x 40 |
Gewicht | 100 g |
Normen | EN 54-16 |
DC/DC-Konverter (24 V/50 W), (24 V/100 W)
| PCA2011-A1 | PCA2018-A1 |
---|---|---|
Ausgang | ||
Nominale Ausgangsspannung | DC 24 V | DC 24 V |
Maximaler Ausgangsstrom | 2,1 A | 4,2 A |
Nennleistung | 50,4 W | 100,8 W |
Restwelligkeit und Rauschen | 150 mVp‑p | 150 mVp‑p |
Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich | DC 23…30 V | DC 23…30 V |
Eingang | ||
Spannungsbereich | DC 19…36 V | DC 19…36 V |
Eingangsstrom | 3.0 A / 24 V | 4.8 A / 24 V |
Wirkungsgrad | 80 % / 24 V | 78 % / 24 V |
Schutz | ||
Überlast* | 105...150 % Nennausgangsleistung | 105...135 % Nennausgangsleistung |
Überspannung* | 31,5...37,5 V / 10 % Last | 31,5...37,5 V / 10 % Last |
* Schutzart: Hiccup-Modus - der Konverter erholt sich automatisch nach Beseitigung des Fehlerzustands | ||
Umweltbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -10…+60 °C | |
Lagertemperatur | -20…+85 °C | |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 20…90 % | |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 10…95 % | |
Temperaturkoeffizient | ±0,03 %/°C | |
Vibration | 10…500 Hz, 2G 10min. / 1 Zyklus, | |
Sicherheit | ||
Spannungsfestigkeit | I/P-O/P: 1.5 kVAC I/P‑FG: 1.5 kVAC O/P‑FG: 0,5 kVAC | I/P-O/P: 1.5 kVAC I/P‑FG: 2,0 kVAC O/P‑FG: 0,5 kVAC |
Isolationswiderstand | I/P‑O/P, I/P-FG, O/P‑FG: | |
MTBF | Mindestens 357.500 h / 25 °C | Mindestens 356.700 h / 25 °C |
Anschlüsse | 5-polige Schraub-Reihenklemmen | 7-polige Schraub-Reihenklemmen |
Gehäusetyp | Geschlossener Typ | |
Montage | Hutschienenmontage (TS35) | |
Abmessungen und Gewichte | ||
B x H x T mm | 159 x 38 x 97 | 199 x 38 x 98 |
Gewicht | 480 g | 650 g |
Normen | EN 55032: 2015, Klasse B EN 61000-4-2,3,4,5,6,8 |