Ein-/Ausgangsmodul FDnet/C-NET
| FDCIO221 |
---|---|
Speisung | |
Betriebsspannung | DC 12…33 V |
Betriebsstrom (Ruhezustand) | Max. 0,4 mA |
Relaisausgang (ohmsch) | AC 22 V, 2 A, max. 44 VA DC 30 V, 2 A, max. 60 W |
Leitungswiderstand (Eingang) | Max. 20 Ω |
Kommunikationsprotokoll | FDnet/C-NET |
Anschlussklemmen | 0,2…2,5 mm² |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -25…+70 °C |
Lagertemperatur | -30…+75 °C |
Luftfeuchte (nicht kondensierend) | ≤95 % rel. |
Farbe | |
| ~RAL 9010, reinweiß |
| Transparent matt |
| ~ RAL 9010, reinweiß |
Schutzart (IEC 60529) | |
| IP30 |
| IP65 |
Normen | EN 54-17, EN 54-18 |
Zulassungen | |
| G209067 |
| 531h/02 |
| 3038448 |
| MEDB00003UU |
Systemkompatibilität | |
| FS20 |
| FS720 |
| FDCIO222 | FDCIO224 |
---|---|---|
Speisung | ||
Betriebsspannung | DC 12…33 V | |
Betriebsstrom (Ruhezustand) | Max. 0,75 mA | |
Relaisausgang | AC 250 V / 4 A, max. 1000 VA DC 30 V / 4 A, max. 120 W | |
Kommunikationsprotokoll | FDnet/C-NET | |
Anschlüsse | ||
| 0,2…1,5 mm² (mit 2,5-mm²-Anschlussklemme DBZ1190 AB) | |
| Steckverbindung 3,5-mm-Klinkenbuchse | |
Umweltbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -25…+60 °C | |
Lagertemperatur | -30…+65 °C | |
Luftfeuchte (nicht kondensierend) | ≤95 % rel. | |
Farbe | ||
| ~RAL 9010, reinweiß | |
| Transparent matt | |
| ~ RAL 9010, reinweiß | |
Schutzart (IEC 60529) | ||
| IP30 | |
| IP65 | |
Normen | CEA GEI I-084 | |
Zulassungen | ||
| G204029 | G207001 |
| 531m/02 | - |
| 3029351 | 3029351 |
| MEDB00003UU | MEDB00003UU |
Systemkompatibilität | ||
| FS20, AlgoRex, SIGMASYS | |
| FS720 |
| FDCIO223 |
---|---|
Speisung | |
FDnet-/C-NET-Betriebsspannung | DC 12…33 V |
Betriebsstrom | Max. 0,75 mA |
Maximaler Stromanschlussfaktor | 3 |
Externe Spannungsversorgung | |
Eingangsspannung | DC 18…32 V |
Betriebsstrom ohne Sekundärlast bei 24 V | 26 mA (typ.) 60 mA (max.) |
Betriebsstrom mit Sekundärlast | Max. 2 A |
Eingänge/Ausgänge als: | |
Sammelmelderleitung/konventionelle Melderleitung | Serie 110, MS9, Sigmacon, AlgoRex, Synova600, Synova300, Apollo-Serie 65 / Orbis oder ähnlich |
| 32 |
| 20-V-Transzorb-Diode oder EOL22 (Ex) |
Steuerausgang | DC 24 V ±5 % / max. 1x 1,5 A oder 2x 1 A (Sicherung an der 24-V-Zuleitung und an der Ausgangsseite) |
Kontakteingang
| 3,3 kΩ / 680 Ω, 2,7 kΩ / 560 Ω, 3,3 kΩ |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
Lagertemperatur | -30…+65 °C |
Luftfeuchte | ≤85 % rel. (kein Einfrieren oder Kondensieren bei niedriger Temperatur) |
Kommunikationsprotokoll | FDnet/C-NET |
Anschlüsse | |
Steckbare Anschlussklemmen | 0,2…1,5 mm² (mit 2,5-mm²-Anschlussklemme DBZ1190-AB) |
MC-Link | Steckeranschluss, 3,5-mm-Klinkenbuchse |
Farbe | |
Gehäuse | ~RAL 9010, reinweiß |
Abdeckung | Transparent matt |
Gehäuse FDCH221 | ~RAL 9010, reinweiß |
Schutzart (IEC 60529) | |
Bei Montage auf einer U-Schiene in einer Brandmeldezentrale | IP30 |
Mit Gehäuse FDCH221 | IP65 |