Loop-Isolator (100V)
Spelsberg i 16-L Li-Box
| PCA2013-A1 |
---|---|
Bemessungs-Isolationsspannung | AC 400 V |
Leitungsquerschnitt | Max. 2,5 mm2 |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -25…+40 °C |
Max. Betriebstemperatur (24 Stunden) | 35 °C |
Max. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 % rel. |
Max. Luftfeuchte bei 40°C | 50 % rel. |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 130 x 85 x 37 |
Gewicht | 58 g |
Material | |
Kasten | Polyethylen |
Deckel | Polypropylen |
Schutzart und Farbe | |
Schutzart (IEC 60529) | IP55 |
Farbe | Grau |
| PCA2005-A1 | |
---|---|---|
Speisung | ||
Betriebsspannung | AC 16…100 V | |
Betriebsleistung | 150 mW bei Start 75 mW im Betrieb | |
Leitungstrennung | ||
Pilotton Frequenz | ||
| 20 kHz mit konfigurierter On/Off-Zeit | |
| 21 kHz | |
Linienspannung bei Pilotton Frequenz: | ||
| AC 16 V | |
| AC 25 V | |
| AC 100 V | |
Linienspannung bei welcher der 'Loop-Isolator (100V)' öffnet: | ||
| AC 7 V | |
| AC 9 V | |
Linienspannung bei welcher der 'Loop-Isolator (100V)' schließt: | ||
| AC 4 V | |
| AC 5,5 V | |
Ströme: | ||
Schaltstrom bei 100 V (Sinus)3) | Max. 2 A | |
Leckstrom | 150 µA | |
Serienimpedanz bei geschlossenen Schaltern | Max. 0,2 Ohm | |
Max. Leistung pro Lautsprecherloop bei stetigem 100 V Sinussignal3) | 200 W | |
Technische Daten pro Lautsprecherabgriff am Loop-Isolator (100 V) | ||
Max. Lautsprecherleistung tapping* | 12 W | |
Max. Lautsprecherleistung tapping* | 0,75 W | |
Maximale Kabellänge mit Überwachung | 0,8 m | |
Maximale Kabellänge ohne Überwachung | 100 m | |
LED-Anschluss | ||
Empfohlene Farbe | Rot | |
Vorspannung Diode | <2,2 V | |
Spannung | 3 V | |
Strom | 5 mA | |
Serienwiderstand, intern | 150 Ohm | |
Technische Daten für Loop, Verstärker und Loop-Audio-Matrix4) | ||
Maximale Anzahl Lautsprecherloops: | ||
Je Verstärkerkanal (eine Zone) | 2 | |
PC2003-A1, Loop-Audio-Matrix4) | 8 | |
PC2003-A1, Loop-Audio-Matrix4), gespeist vom internem Pilotton | 4 | |
Maximale Anzahl Loop-Isolatoren (100 V) je Loop-Audio-Matrix4): | ||
Je Loop | 80 | |
Alle Loops | 320 | |
Maximale Anzahl Loop-Isolatoren (100 V) je Verstärkerausgang (1 oder 2 Loops): | ||
1x 150 W (PV2003-A1) | 80 | |
1x 250 W (PV2001-A1, PV2007-A1) | 80 | |
1x 300 W (PV2003-A1 Bridge-Mode) | 80 | |
1x 500 W (PV2001-A1 Bridge-Mode, PV2002-A1, PV2011-A1, PV2012-A1) | 80 | |
Berechnung der Verstärkerleistung für Loop-Isolator (100 V) | ||
Pro Loop-Isolator (100 V) | 0,5 W | |
Maximale Audio-Nutzlast bei stetigem 100 V Sinus Signal3) (entsprechend der Berechnungsmethode unten): 1) | ||
1x 150 W (PV2003-A1) | 110 W mit 80 Loop-Isolatoren (100 V) | |
1x 250 W (PV2001-A1, PV2007-A1) | 210 W mit 80 Loop-Isolatoren (100 V) mit 2 Lautsprecherloops | |
1x 300 W (PV2003-A1 Bridge-Mode) | 260 W mit 80 Loop-Isolatoren (100 V) mit 2 Lautsprecherloops | |
1x 500 W (PV2001-A1 Bridge-Mode, PV2002-A1, PV2011-A1, PV2012-A1) | 360 W mit 80 Loop-Isolatoren (100 V) mit 2 Lautsprecherloops | |
Anschlüsse | ||
Ausführung | Feder | |
Kabeldurchmesser | Min: 0,75 mm² Max: 2,5 mm² | |
Lautsprecherkabel: 2) | ||
Maximale Kabellänge je Verstärkerausgang | 1000 m | |
Kabeltypen, nur unverdrillt | FP30/60 NYM, 2 x 1,5 mm² ISTY 2 x 2 x 0,8 mm² | |
Umweltbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -10…+55 °C | |
Lagertemperatur | -20…+70 °C | |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. | |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. | |
Abmessungen und Gewichte | ||
B x H x T mm | 70 x 116 x 25 | |
B x H x T mm (Gehäuse) | 85 x 135 x 37 | |
Gewicht | 65 g | |
Gewicht (mit Gehäuse) | 123 g | |
Normen | EN 54-17 mit Gehäuse PCA2013-A1 |
1) Berechnung der maximalen Audio-Nutzlast bei 100 V (Sinus)3):
- Die maximale Audio-Nutzlast je Verstärkerkanal richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen Loop-Isolatoren (100 V).
'Audio-Nutzlast' [W] = 'Leistung des Verstärkerkanals' – ('Anzahl der Loop-Isolatoren' * 0,5 W) |
2) Verdrillte Kabel sind nicht erlaubt.
3) Der Verstärker spielt ein stetiges Sinussignal mit einem Ausgangsspannungspegel von 100 V: Die 100 V sind das Pilottonsignal plus das Sinussignal am Eingang
4) Loop-Audio-Matrix = ???, ???, PC2003-A1
* Tapping: 100 V Lautsprecher haben vor dem Chassis einen Übertrager. Auf der Primärseite, an der die 100 V Lautsprecherlinie angeschlossen wird, hat der Übertrager mehrere Abgriffe. Mit diesen Abgriffen kann die Leistungsaufnahme des Lautsprechers bestimmt. Mit einem 100 V Signal haben Deckenlautsprecher typischerweise Abgriffe für eine Leistungsaufnahme von 6 W, 3 W, 1,5 W oder 0,75 W. Die halbe elektrische Leistung entspricht einem 3 dB geringeren analogen Audioausgangssignal.