ICPDAS I-7510 (RS485, isoliert)
| PNA2009-A1 |
---|---|
Speisung | |
Spannungsversorgung | DC 24 V (10…30 V) |
Leistungsaufnahme | 2,2 W |
Stromaufnahme | 90 mA bei 24 V |
Schutz | Leistungsumkehr Überspannung Spannungsabfall |
Schnittstellen | |
Serielle Schnittstellen | Asynchrone Halbduplex-RS-485 mit 2 Leitern |
Übertragungsgeschwindigkeit | 300...115200 bps |
Max. Kabellänge | 400 m bei 115200 bps |
Isolation | |
Isolationsart | Optische 2-Wege-Isolation |
Isolationsspannung | DC 3000 V |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -25…+75 °C |
Lagertemperatur | -25…+75 °C |
Feuchte Umgebungen (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Anschlüsse | |
Schraubklemmen | 2x 10-polige Einsteck-Anschlussblöcke |
Gehäuse | Geschlossenes Gehäuse |
Montage | Hutschienenmontage (TS35) |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 72 x 122 x 35 |
Gewicht | 900 g |
Normen | EN 54-16 |