Eingabe/Ausgabe-Erweiterung (digital 16) PCIO2001-A1
Die 'Eingabe/Ausgabe-Erweiterung (digital 16)' PCIO2001-A1 erhöht die Anzahl der Ein- und Ausgänge pro Digitaler Audiomatrix um zusätzliche 16 logische Steuereingänge und 16 logische Steuerausgänge.
Diese wurde speziell zur Verwendung mit den digitalen Audiomatrizen PC200x-A1 entwickelt.
Die Verbindung zwischen der PCIO2001-A1 und der digitalen Audiomatrix erfolgt über den 'PACE-Bus' (RS485).
Eingabe-/Ausgabebaustein (digital, 16) PCIO2002-A1
Die 'Eingabe-/Ausgabebaustein (digital, 16)' PCIO2002-A1 erhöht die Anzahl der Ein- und Ausgänge pro digitaler Audiomatrix um zusätzliche 16 logische Steuereingänge, 8 analoge Steuereingänge und 8 galvanisch getrennte Relaisausgänge.
Jedes Relais verfügt über 2-polige Umschaltkontakte. Alle Kontakte, NC, NO und Mittelpunkt, werden zu Klemmen geleitet.
Weitere 8 Relaisausgänge können hinzugefügt werden, indem ein 'Ausgabebaustein-Erweiterung (Relais, 8)' PCO2003-A1 Modul direkt an dieses Modul angeschlossen wird.
Sie wurde speziell zur Verwendung mit den digitalen Audiomatrizen PC200x-A1 entwickelt.
Die Verbindung zwischen PCIO2002-A1 und der digitalen Audiomatrix erfolgt über den 'PACE-Bus' (RS485).
Ausgabebaustein (Relais, 8) PCO2002-A1
Die 'Ausgabebaustein (Relais, 8)' PCO2002-A1 erhöht die Anzahl der digitalen Ausgänge pro digitaler Audiomatrix um zusätzliche 8 galvanisch getrennte Relaisausgänge.
Jedes Relais verfügt über 2-polige Umschaltkontakte. Alle Kontakte, NC, NO und Mittelpunkt, werden zu Klemmen geleitet.
Weitere 8 Relaisausgänge können hinzugefügt werden, indem ein 'Ausgabebaustein-Erweiterung (Relais, 8)' PCO2003-A1 Modul direkt an dieses Modul angeschlossen wird.
Sie wurde speziell zur Verwendung mit den digitalen Audiomatrizen PC200x-A1 entwickelt.
Die Verbindung zwischen PCO2002-A1 und der digitalen Audiomatrix erfolgt über den 'PACE-Bus' (RS485).
Ausgabebaustein-Erweiterung (Relais, 8) PCO2003-A1
Die 'Ausgabebaustein-Erweiterung (Relais, 8)' PCO2003-A1 erhöht die Anzahl der Ausgänge pro Digitaler Audiomatrix um zusätzliche 8 galvanisch getrennte Relaisausgänge.
Jedes Relais verfügt über 2-polige Umschaltkontakte. Alle Kontakte, NC, NO und Mittelpunkt, werden zu Klemmen geleitet.
Eine PCO2003-A1 wird über ein angeschlossenes Flachbandkabel mit einer PCIO2002-A1 oder einer PCO2002-A1 verbunden.