PN2009-A1

'RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene)'

  • Bietet isolierte Signale für externe 'PACE-Bus' (RS485)-Komponenten
  • 1x Port 'PACE-Bus' (RS485)
  • Repeater 'PACE-Bus' (RS485) mit optischer 2-Wege-Isolierung
  • Bietet geregelten, galvanisch getrennten DC 24 V Ausgang
  • Bietet galvanisch getrennten analogen Audioeingang
  • Bietet galvanisch getrennten analogen Audioausgang
  • Überwachung der externen DC 24 V Leitung auf Erdschluss
  • 35-mm-Hutschienenmontagemodell für den Einbau in einen Systemschrank

PCA2001-A1

'Erdschlussüberwachung (24V)'

  • Überwachung der externen DC-24 V Leitung auf Erdschluss
  • Einsatz bei abgesetzten Systemkomponenten
    (Erforderlich, sobald die 24 V Leitung den Systemschrank verlässt, um Komponenten wie die Feuerwehrsprechstelle mit Energie zu versorgen)
  • Störungsmeldung über Relais‑Wechselkontakt (Störung / Okay)
  • Störungsanzeige am Modul mittels LED
  • Umschaltung auf eine geringere Empfindlichkeit von 10 kOhm mittels Jumper-Einstellung
  • Alle Anschlüsse an Steckreihenklemmen
  • 35-mm-Hutschienenmontagemodell für den Einbau in einen Systemschrank

PCA2011-A1

'MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W)'

  • Geregelte DC 24 V (50 W) Ausgangsspannung, galvanisch isoliert
  • Schutz der internen 24 V Energieversorgung gegen Kurzschluss auf der externen 24 V Versorgungsleitung außerhalb des Systemschranks
  • Gesichert gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung
  • DC 1500 V I/O Isolation
  • 100 % Volllast-Burn-In-Test
  • Feste Schaltfrequenz bei 83 kHz
  • 35-mm-Hutschienenmontagemodell für den Einbau in einen Systemschrank

PCA2018-A1

'MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W)'

  • Geregelte Ausgangsspannung von DC 24 V (100 W), galvanisch isoliert
  • Schutz der internen 24 V Energieversorgung gegen Kurzschluss auf der externen 24 V Versorgungsleitung außerhalb des Systemschranks
  • Gesichert gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung
  • DC 1500 V I/O Isolation
  • 100 % Volllast-Burn-In-Test
  • Feste Schaltfrequenz bei 83 kHz
  • 35-mm-Hutschienenmontagemodell für den Einbau in einen Systemschrank