Das Desigo Gebäudeautomations­system bietet mehrere Optionen zur Integration von M-Bus-Geräten. M-Bus-Geräte und deren Datenpunkte werden auf BACnet-Objekte abgebildet. Auf diese Weise können M-Bus-Zählerdatenpunkte anderen Steuerungen und BACnet Clients zur Verfügung gestellt werden. Das System bietet verschiedene Wege zur Integration von M-Busgeräten für Offline- und Online-Engineering.

Onboard M-Bus-Schnittstelle

 

Verbindung von max. 4 M-Bus-Geräten direkt mit der Automationsstation. Onboard-Schnittstelle gemäss EN 13757-2. Baudraten bis 9600 Bit/s werden unterstützt.

Die nachstehenden System-Controller und Automationsstationen können als M-Bus-Manager zur direkten Integration von M-Bus-Geräten verwendet werden:

  • PXC5.E003
  • PXC5.E24
  • PXC7.E400

Onboard M-Bus-Schnittstelle zusammen mit M-Bus-Repeater

 

Verbindung von max. 60 M-Bus-Geräten direkt mit der Automationsstation über M-Bus-Repeater. Onboard-Schnittstelle gemäss EN 13757-2. Baudraten bis 9600 Bit/s werden unterstützt.

Die nachstehenden System-Controller und Automationsstationen können als M-Bus-Manager zur direkten Integration von M-Bus-Zählern über M-Bus-Repeater verwendet werden:

  • PXC5.E003
  • PXC5.E24
  • PXC7.E400

M-Bus-Repeater im Konfigurationsbeispiel: Siemens, WTV531-GA5060 (A6V10923897)

 

 

Verbindung von max. 250 M-Bus-Geräten direkt mit der Automationsstation über M-Bus-Repeater. Onboard-Schnittstelle gemäss EN 13757-2. Baudraten bis 9600 Bit/s werden unterstützt.

Die nachstehenden System-Controller und Automationsstationen können als M-Bus-Manager zur direkten Integration von M-Bus-Zählern über M-Bus-Repeater verwendet werden:

  • PXC5.E003
  • PXC5.E24
  • PXC7.E400

M-Bus-Repeater im Konfigurationsbeispiel: Siemens, WTX631-GA0090 (A6V11877785)

M-Bus-Geräteintegration über RS485 Pegelwandler

 

Verbindung von max. 250 M-Bus-Geräten direkt mit der Automationsstation über RS485 Pegelwandler. Die höchste, verfügbare Baudrate hängt von den Beschränkungen des Pegelwandlers und der verbundenen M-Busgeräte ab. Die Schnittstelle RS485 für M-Bus unterstützt Baudraten bis zu 38400 Bit/s.

Die nachstehenden System-Controller und Automationsstationen können als M-Bus-Manager zur direkten Integration von M-Bus-Zählern über M-Bus-Repeater verwendet werden:

  • PXC4.E16
  • PXC4.E16-2
  • PXC4.M16
  • PXC4.M16-2
  • PXC5.E003
  • PXC5.E24
  • PXC7.E400

Konfigurationsbeispiele für verschiedene RS485 Pegelwandler:

STV Electronic, MPW-2

2 M-Bus-Geräte

STV Electronic, MPW-6

6 M-Bus-Geräte

Relay GmbH, PW60

60 M-Bus-Geräte

Siemens, WTX631-GA0090

250 M-Bus-Geräte

 

Für alle M-Bus-Konfiguration zu beachten:

Das ABT Site Engineering Tool prüft die Anzahl Datenpunkte und nicht die Anzahl M-Bus-Geräte (Details in den Systemeinschränkungen in diesem Dokument "PXC4, PXC5 und PXC7 Automationsstationen"). Die max. Anzahl Geräte pro Netzwerk hängt von der einzelnen Gerätelast und der gegebenen Speisung durch den M-Bus-Manager oder den Pegelwandler ab. Die max. Anzahl M-Bus-Geräte wird normalerweise definiert als "Einfache M-Bus-Lasten zu 1.5 mA".

Weitere Informationen zum M-Bus (Zählerbus) unter https://m-bus.com/.