Das Konfigurationsbeispiel verwendet das IP-Gateway KNX/BACnet N143/01 aus de Portfolio GAMMA von Siemens zur Integration von KNX S-Mode-Netzwerken in Desigo Systemen.

 

Das Gateway KNX/BACnet N 143/01 auf IP bietet eine einfache Integration von KNX S-Mode-Geräten über einfach Gruppenadressierung in Desigo PXC4/5/7 Automationsstationen. Als BACnet applikationsspezifische Controller (B-ASC) fungiert das Gateway zwischen KNX TP und BACnet IP für max. 250 BACnet-Objekte und max. 455 BACnet COV-Abonnierungen. Ist eine Kommunikation zwischen den KNX-Segmenten erforderlich, können KNX-Linienkoppler verwendet werden (siehe Grafik oben).

Projekt-Engineering

 

Abbildung der KNX-Kommunikationsobjekte auf BACnet

Die folgenden BACnet-Objekttypen werden von diesem Gateway unterstützt:

  • Binärer Eingang
  • Binärer Ausgang
  • Binärer Wert
  • Analoger Eingang
  • Analoger Ausgang
  • Analoger Wert

 

In ETS können die folgenden Objekttypen konfiguriert und auf BACnet abgebildet werden (Details in A6V10466141)

  • 1 Bit
  • 1 Byte vorzeichenlos, mit Vorzeichen
  • 2 Byte vorzeichenlos, mit Vorzeichen, oder gleitend
  • 4 Byte vorzeichenlos, mit Vorzeichen, oder gleitend

 

Engineering mit ETS und ABT Site

  1. IP Gateway KNX-BACnet N 143/01 als Gerät zum ETS-Projekt hinzufügen.
  2. Korrekten Gerätenamen und Gerätebeschreibung in den optionalen Einstellungen eingeben.
  3. Objekte im Gateway mit korrektem Namen definieren (keine generischen Namen). Hinweis: Unabhängig von dem Eingangs- und Ausgangssignal ist die Übertragungsrichtung immer als bidirektional anzugeben KNX <--> BACnet (Wert).
  4. EDE-Datei über Web-Interface des IP-Gateways erstellen.
  5. In ABT Site, BACnet-Referenzen mittels EDE-Datei importieren.