Beschreibung | Typ | Datenblatt |
---|---|---|
BACnet Touch Panels mit integrierter Datenspeicherung und Webserverfunktion: 7.0 " 10.1 " 15.6 " |
PXM30.E PXM40.E PXM50.E | A6V11664137 |
TCP/IP-Client-Touchpanels mit Datenhaltung im Webserver PXG3.Wx00-2: 7.0 " 10.1 " 15.6 " |
PXM30-1 PXM40-1 PXM50-1 | A6V11664139 |
BACnet/IP-Webserver mit Standardfunktionalität BACnet/IP-Webserver mit erweiterter Funktionalität | PXG3.W100-2 PXG3.W200-2 | A6V12304192 |
Zubehör | Typ | Datenblatt |
---|---|---|
Aufputzrahmen zur Installation der PXM40 in Hohlwänden | PXA.V40 | A6V11664137 |
Montagerahmen für Einbau von PXM50 in Hohlwände | PXA.V50 | A6V11664137 |
Aufputz-Montageset für PXM30 oder Montage in Schaltschranktüren | PXA.S30 | A6V11646070 |