Typenübersicht
Typ | Typ (ASN Nr.) | Beschreibung | Dokument |
---|---|---|---|
PXC Automationsstation
| PXC4.E16 | Automationsstation, 16 I/Os Onboard | A6V11646018 |
PXC5.E003 | Systemcontroller | A6V11646020 | |
PXC5.E24 | Automationsstation, 24 I/Os Onboard | A6V13187283 | |
PXC7.E400S | Automationsstation, modular | A6V12505052 | |
PXC Automationsstation | PXC4.M16 | Automationsstation, 16 I/Os Onboard | A6V11937668 A6V11937668 |
TXM-Module
| TXM1.8D | Digitales Eingangsmodul, 8 I/O-Datenpunkte | CM2N8172 |
TXM1.16D | Digitales Eingangsmodul, 16 I/O-Datenpunkte | CM2N8172 | |
TXM1.8U | Universalmodul | CM2N8173 | |
TXM1.8U-ML | Universalmodul mit lokaler Vorrangsteuerung und LCD | CM2N8173 | |
TXM1.8X | Super-Universalmodul | CM2N8174 | |
TXM1.8U-ML | Super-Universalmodul mit lokaler Vorrangsteuerung und LCD | CM2N8174 | |
TXM1.8P | Widerstandsmessmodul | CM2N8176 | |
TXM1.6R | Relaismodul | CM2N8175 | |
TXM1.6R-M | Relaismodul mit lokaler Vorrangsteuerung | CM2N8175 | |
TXM1.8T | Triac-Modul | CM2N8179 | |
TXM1.4D3R | Digitales Eingangs- (4) und Relaismodul (3) | CM2N8188 | |
TXM-Speisung | TXS1.12F10 TXS1.12F4 | Speisemodul: 1.2 A Speisemodul: 1.2 A | CM2N8183 149-476T |
TXM-Busverbindung. | TXS1.EF10 TXS1.EF4 | Busverbindungsmodul Busverbindungsmodul | CM2N8183 149-476T |
TXM-I/O-Insel, abgesetzt | TXA1.IBE | Inselbus-Erweiterungsmodul (Kompatibilität siehe CM110562) | CM2N8184 |
TXM-Adressschlüssel
| TXA1.K12 | Adressschlüssel 1 ... 12 + Rücksetzungsschlüssel | CM110562 |
TXA1.K24 | Adressschlüssel 1 ... 24 + 2 Rücksetzungsschlüssel |
| |
TXA1.K-48 | Adressschlüssel 25 ... 48 + 2 Rücksetzungsschlüssel |
| |
TXA1.K-72 | Adressschlüssel 49 ... 72 + 2 Rücksetzungsschlüssel |
| |
TXA1.K-96 | Adressschlüssel 73 ... 96 + 2 Rücksetzungsschlüssel |
| |
TXA1.K-120 | Adressschlüssel 97 ... 120 + 2 Rücksetzungsschlüssel |
| |
TXA1.5K120 | Adressschlüssel 5, 10, 15 ... 120 + 2 Rücksetzungsschlüssel |
| |
TXM Adress-Label
| TXA1.LA4 TXA1.LLT | Adress-Label-Blätter A4 (100 Stück pro Schachtel) Adress-Label-Blätter Letter (100 Stück pro Schachtel) | CM110562 |
TXA1.LH | Reservehalter für Label, transparent (10 Stück pro Schachtel) (für Module hergestellt vor Herbst 2010) | CM110562 | |
TXA1.LH2 | Reservehalter für Label, transparent (10 Stück pro Schachtel) (für Module hergestellt ab Herbst 2010) | CM110562 | |
KNX PL-Link-Geräte | QMX3.P30 | Aufputz-Temperaturfühler | CM2N1602 |
QMX3.P40 | Aufputz-Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler | ||
QMX3.P70 | Aufputz-Temperatur-, Feuchtigkeits- und CO2-Fühler | ||
QMX3.P34 | Aufputz-Temperaturfühler und Raumbediengerät | ||
QMX3.P44 | Aufputz-Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler und Raumbediengerät | ||
QMX3.P74 | Aufputz-Temperatur-, Feuchtigkeits- und CO2-Fühler und Raumbediengerät | ||
QMX2.P33 | Aufputz-Temperaturfühler und Raumbediengerät | A6V10733768 | |
QMX2.P43 | Aufputz-Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler und Raumbediengerät | ||
AQR2570NF | Unterputz-Raumfühler | CE1N1411 | |
AQR2576NF | Unterputz-Raumfühler | ||
AQR2530NNW | Unterputz-Raumfühler | ||
AQR2532NNW | Unterputz-Raumfühler | ||
AQR2535NNW | Unterputz-Raumfühler | ||
AQR2535NNWQ | Unterputz-Raumfühler | ||
UP 258D12 | Passiver infrarot Präsenzmelder | A6V10489489 | |
UP 258D31 | Präsenzmelder WIDE mit Temperaturfühler | A6V11894530 | |
UP 258D41 | Präsenzmelder WIDE mit Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler | ||
UP 258D51 | Präsenzmelder WIDE mit Temperatur-, Feuchtigkeits- und CO2-Fühler | ||
UP 258D61 | Präsenzmelder WIDE mit Temperaturfühler und Ultraschall | ||
Touchpanels | PXM30.E PXM40.E PXM50.E | BACnet Touch Panels mit integrierter Web-Schnittstelle und Datenhaltung: 7.0 ", 10.1 ", 15.6 " | A6V11664137 |
Web-Interface | PXG3.W100-2 PXG3.W200-2 | BACnet/IP Web-Schnittstelle mit Standard-Funktionalität mit erweiterter Funktionalität | A6V12304192 |
Touchpanels | PXM30-1 PXM40-1 PXM50-1 | TCP/IP Client-Touch Panels mit Datenhaltung im Web-Server PXG3.Wx00-2: 7.0 ", 10.1 ", 15.6 " | A6V11664139 |
Zubehör
| PXA.V40 | Aufputzrahmen zur Installation der PXM40 in Hohlwänden | A6V11664137 A6V11664139 |
PXA.V50 | Montagerahmen für Einbau von PXM50 in Hohlwände | A6V11664137 A6V11664139 | |
PXA.S30 | Aufputz-Montageset für PXM30 oder Montage in Schaltschranktüren | A6V11646070 |
Dokumentation: Sortimentsbeschreibung, Planungsübersicht, Engineering und Inbetriebnahme
Beschreibung | Dokumentation |
---|---|
Desigo PXC4...PXC7 Sortimentsbeschreibung | A6V13054432 |
Desigo PXC4...PXC7 Planungsübersicht | A6V13054435 |
Engineering und Inbetriebnahme Desigo PXC4... PXC7 | |
ABT Site Onlinehilfe | Teil von ABT |
Applikationsbibliotheken Online-Hilfe | Teil von ABT |
TXM Planung, Bedienung und Installation | |
TXM Projektierungs- und Installationshandbuch | CM110562 |
TXM Funktionen und Bedienung | CM110561 |
Desigo Control Point | |
Basisdokumentation (Desigo) | A6V11170804 |
Desigo Touchpanel-Client Inbetriebnahme | A6V11604303 |
Benutzerhandbuch | A6V11211557 |
Engineeringhandbuch (Desigo) | A6V11211560 |
Detaillierte technische Dokumentation | |
Anwendungshandbuch für BACnet-Netzwerke in der Gebäudeautomation | A6V11159798 |
Anwendungshandbuch für IP-Netzwerke in der Gebäudeautomation | A6V10630964 |
Ethernet, TCP/IP, MS/TP und BACnet-Grundlagen | A6V10408751 |
IT-Sicherheit in Desigo-Systemen | A6V10437207 |
IT-Sicherheitscheckliste für Desigo-Systeme | A6V10863845 |
Desigo Raumautomation DXR | |
Desigo Raumautomation Sortimentsbeschreibung | A6V10866237 |
Desigo Raumautomation Engineering, Montage und Installation | CM111043 |
Onboard I/O-Funktionen von DXR2 Raumautomationsstationen | CM110569 |