| PXC4.E16S PXC4.M16S PXC4.E16S-2 PXC4.M16S-2 | PXC4.E16 PXC4.M16 PXC4.E16-2 PXC4.M16-2 | PXC5.E003 | PXC5.E24 | PXC7.E400S | PXC7.E400M | PXC7.E400L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt A6V1xxxxxx | 1646018 1937668 | 1646018 1937668 | 1646020 | 3187283 | 2505052 | 2505052 | 2505052 |
Anzahl Ein-/Ausgänge (Onboard) | 16 | 16 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 |
Maximum Anzahl Ein-/Ausgänge Onboard und TXM | 40 | 40 |
| 80 |
|
|
|
Maximum Anzahl Ein-/Ausgänge über TXM |
|
|
| 80 | 100 | 200 | 400 |
Anzahl Integrationsdatenpunkte |
| 40 | 500 | 80 | 100 | 200 | 400 |
Gesamtzahl TXM-I/Os und Integrationsdatenpunkte1) | 40 | 80 | 500 | 120 | 100 | 250 | 600 |
Max. Anzahl KNX PL-Link-Geräte |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Anzahl eingebauter Hardwareschnittstellen für M-Bus-Geräte gemäss EN 13757-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Max. Anzahl einfacher M-Bus-Lasten à 1.5 mA (siehe oben) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Max. Anzahl M-Bus-Geräte, verdrahtet über Pegelwandler (RS485) | Die max. Anzahl von M-Bus-Geräten, die über Pegelwandler verdrahtet sind, hängt von den verfügbaren Integrationsdatenpunkten und der max. Anzahl aller TXM-I/Os sowie der Integrationsdatenpunkte zusammen ab (siehe oben). Theoretisch können pro Pegelwandler 250 einfache M-Bus-Geräte verdrahtet werden. | ||||||
Anzahl konfigurierbare Feldnetzwerke entweder für Modbus RTU, BACnet MS/TP oder M-Bus Pegelwandler / Repeater mit je max. 250 m. | - | 1 2) | 2 3) | 2 | 1 | 2 | 4 |
Max. Anzahl BACnet MS/TP-Geräte pro Feldnetzwerk 4) 5) |
|
| 2 x 60 | 2 x 60 | 1 x 60 | 2 x 60 | 4 x 60 |
BACnet/SC Support | Knoten6) | Knoten6) | Knoten, Hub 7) | Knoten, Hub 7) | Knoten, Hub 7) | Knoten, Hub 7) | Knoten, Hub 7) |
Anzahl BACnet/SC-Geräte unterstützt als Hub | - | - | Max. 100 4) | Max. 100 4) | Max. 100 4) | Max. 100 4) | Max. 100 4) |
1) KNX PL-Link-Datenpunkte zählen nicht als Integrationsdatenpunkte. Für KNX PL-Link ist nur die Beschränkung der BACnet-Objekte zu beachten. 2) Modbus RTU oder nur M-Bus (kein MS/TP). 3) COM2 und MBUS Schnittstelle können nicht gleichzeitig verwendet werden. 4) Zahlen basierend auf Systemkommunikation zwischen verschiedenen Geräten in typischen Systemen. Ausführliche Informationen und Details, z.B. zu Topologie oder Kommunikation, siehe Applikationshandbuch für BACnet-Netzwerke in der Gebäudeautomation, A6V11159798. 5) Abhängig vom Verhalten der Drittgeräte MS/TP. 6) Nur Ethernet-Typen. 7) Hubs mit BACnet Secure Connect funktionieren auch als reguläre BACnet-Router gegenüber nicht-BACnet/SC-Netzwerken. |