Allgemein
Allgemeine Aspekte | |||
---|---|---|---|
TXS-Speisemodule für TXM-Module | Zur Berechnung der erforderlichen TXS-Speisemodule, siehe TXM I/O-Module | ||
Schaltschrank-Layout | Geräte | Abmessungen L x B x H | |
PXC4... PXC5.E003 PXC7... | 124 x 198 x 70 mm 124 x 144 x 70 mm 124 x 198 x 70 mm | ||
TXM1... I/O-Module | 64 x 98 x 70 mm | ||
TXS1.12... Speisemodul TXS1.EF10 Busverbindungsmodul | 96 x 98 x 70 mm 32 x 98 x 70 mm | ||
TXA1.IBE Inselbus-Erweiterungsmodul | 32 x 98 x 70 mm | ||
Begrenzung der Anzahl TXM-Module | Die PXC4 und PXC7 Automationsstationen unterstützen 2 Kommunikationsmodule zu/von den TXM-Modulen: | ||
M/S-Modus (Vorgabe) | Support von max. 64 TXM-Modulen pro Automationsstation | ||
Ereignismodus | Support von max. 8 TXM-Modulen pro Automationsstation | ||
Installationsdetails | Für Details, siehe: | ||
CM2N8183en_07 | Speisemodul | TXS1.12F10 | |
CM2N8183de_07 | Busverbindungsmodul | TXS1.EF10 | |
CM2N8184de_05 | Inselbus-Erweiterungsmodul | TXA1.IBE | |
CM110562 | TX-I/O Planungs- und Installationshandbuch |
Kleine Anlagen mit Automationsstation (PXC4 und PXC7 Speisung max. 300 mA)
1 PXC7... |
Automationsstation | |
2 TXM... | I/O-Module Beispiel: | |
1 PXC4... |
Automationsstation | |
2 TXM... | I/O-Module Beispiel: |
Mittlere bis grosse Anlagen mit PXC7 Automationsstation
1 PXC7... |
Automationsstation | |
2 TXS1.12F10 | Speisemodul | |
3 TXS1.EF10 | Busverbindungsmodul | |
4 TXM... | I/O-Module Beispiel: | |
- - - - ------- | Inselbus AC 24 V (DC 24 V) | |
Alle TXM-Module erfordern einen Adressschlüssel TXA1.Kxx mit eindeutiger Nummer. |