Δυνατότητα εναλλαγής ρελέ | |
---|---|
Τάση | AC 24…230 V |
Ρεύμα | Lx - L1 Μέγιστο 5 (2) Α Lx - L2 Μέγιστο 5 (2) Α |
Χωρίς εσωτερική ασφάλεια.
Απαιτείται εξωτερική προκαταρκτική προστασία με μέγιστο ασφαλειοδιακόπτη C 10 Α στις γραμμές τροφοδοσίας σε κάθε περίπτωση.
Εξωτερική προστασία για εισερχόμενο καλώδιο | |
---|---|
Ασφαλειοδιακόπτης | Μέγιστο 10 Α |
Χαρακτηριστικό ενεργοποίησης ασφαλειοδιακόπτη | Τύπος B, C ή D σύμφωνα με τα EN 60898 και EN 60947 |
Διάρκεια ζωής επαφής σε AC 230 V Στα 5 Α αντ. | Ενδεικτική τιμή: 1 x 105 κύκλοι |
Ηλεκτρικές συνδέσεις | |
---|---|
Ακροδέκτες σύνδεσης | Βιδωτοί ακροδέκτες |
Για μασίφ καλώδια ή προετοιμασμένα πολύκλωνα καλώδια | 2 x 1,5 mm2 ή 1 x 2,5 mm2 (ελάχ. 0,5 mm2) |