RDZ100ZB
Lx | Τάση, AC 24...230 V | Nx | Ουδέτερος αγωγός, AC 24...230 V |
Lx, L2 | Επαφή NC (για βαλβίδες NO) | N1 | Ενσύρματος θερμοστάτης χώρου RDZ100ZB |
Lx, L1 | Επαφή NO (για βαλβίδες NC) | Y1 | Συσκευή ενεργοποίησης |
Δεν επιτρέπεται να περνά τάση σε ελεγκτή μεγαλύτερη από 5(2) Α RDZ100ZB. Για συσκευή υψηλής τάσης, πρέπει να εγκατασταθεί ένα πρόσθετο ρελέ ή επαφή.
RDZ101ZB
L | Τάση, AC 230 V | Nx | Ουδέτερος αγωγός, AC 24...230 V |
Lx | Τάση, AC 24...230 V | N1 | Ασύρματος θερμοστάτης χώρου RDZ101ZB |
Q11, Q12 | Επαφή NC (για βαλβίδες NO) | N2 | Μονάδα ασύρματης εξόδου RCR110.2ZB |
Q11, Q14 | Επαφή NO (για βαλβίδες NC) | Y1 | Συσκευή ενεργοποίησης |
N | Ουδέτερος αγωγός, AC 230 V |