Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | |
---|---|
Τάση λειτουργίας | DC 3 V (2 x 1,5 V AA αλκαλικές μπαταρίες) |
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | 1 έτος |
Radio παράμετροι | |
---|---|
Εύρος συχνοτήτων | 2,4…2,4835 GHz |
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων | 6 dBm |
Πρότυπη επικοινωνία | Βασισμένη στο Zigbee 3.0 |
Πρωτόκολλο MAC | IEEE 802.15.4 |
Κανάλια Zigbee | 11...26 |
Μέθοδος σύζευξης με το GTW100ZB | Κλειδί γενικής σύνδεσης |
Λειτουργικά δεδομένα | |
---|---|
Λειτουργία προστασίας | 8 °C |
Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου | |
Εύρος ρύθμισης επιθυμητής τιμής | 5…35 °C |
Ακρίβεια στους 25 °C | < ±0,5 K |
Εύρος βαθμονόμησης θερμοκρασίας | ±2,5 K |
Ανάλυση ρυθμίσεων και οθονών | |
Επιθυμητές τιμές | 0,5 °C |
Εμφανίζεται η τιμή της θερμοκρασίας | 0,5 °C |
Συνθήκες περιβάλλοντος και ταξινόμηση προστασίας | |
---|---|
Βαθμός προστασίας του περιβλήματος σύμφωνα με το EN 60529 | IP30 |
Προστασία από ηλεκτροπληξία | |
RDZ100ZB | Κατηγορία προστασίας ΙΙ |
RDZ101ZB | Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ |
Ταξινόμηση σύμφωνα με το EN 60730 | |
Λειτουργία συσκευών αυτόματου ελέγχου | Τύπος 1 |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Κατηγορία υπέρτασης | |
RDZ100ZB | III |
RDZ101ZB | I |
Ονομαστική τάση ώθησης | |
RDZ100ZB | 4000 V |
RDZ101ZB | 330 V |
Κλιματικές συνθήκες περιβάλλοντος | |
Μεταφορά και αποθήκευση (σε συσκευασία) |
|
Λειτουργία (σε ξηρούς χώρους χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας ή υγρασίας) |
|
Μηχανικές ιδιότητες στις συνθήκες περιβάλλοντος | |
Μεταφορά (σε συσκευασία μεταφοράς) σύμφωνα με το IEC/EN 60721-3-2 | Κλάση 2Μ4 |
Λειτουργία σύμφωνα με το IEC/EN 60721-3-3 | Κλάση 3Μ11 |
Πρότυπα, οδηγίες και εγκρίσεις | |
---|---|
Συμμόρφωση ΕΕ (CE) | Βλ. δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ A5W00270102A*) |
Συμμόρφωση ΗΒ (UKCA) | Βλ. δήλωση συμμόρφωσης ΗΒ A5W00270107A*) |
Περιβαλλοντική συμβατότητα | Η περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (A5W00269582A) περιέχει δεδομένα σχετικά με το σχεδιασμό και τις αξιολογήσεις προϊόντων συμβατών με το περιβάλλον (συμμόρφωση με την οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών, σύνθεση υλικών, συσκευασία, περιβαλλοντικό όφελος, απόρριψη). |
*) Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα από την ιστοσελίδα www.siemens.com/bt/download.
Γενικά | |
---|---|
Χρώμα περιβλήματος | RAL9003 |
Θερμοστάτης με κουτί, έγγραφο χρήστη και παρελκόμενα | |
RDZ100ZB | 210 g |
RDZ101ZB | 226 g |
Θερμοστάτης | |
RDZ100ZB | 157 g |
RDZ101ZB | 173 g |