Grosse BACnet/SC-Projekte mit mehr als 100 Geräten und bis zu ~1000 Geräte, die multiple Hubs erfordern. Die Hubs müssen hierarchisch aufgebaut sein. Ein Hub müss übergeordnet sein, d.h. die Mutter aller Hubs.

Topologie eines grossen BACnet/SC-Projekts

HINWEIS

Desigo CC muss direkt mit jedem Stockwerk und Anlagen-Hub und nicht dem Gebäude-Hub verbunden sein. Damit wird ein indirekter Tunnel durch den Gebäude-Hub und eine entsprechende Netzwerküberlastung vermieden.

Wie ist die BACnet/SC-Topologie strukturiert?

Typischerweise ähneln die BACnet/SC-Strukturen einer Gebäudestruktur. Dies vereinfacht die spätere Inbetriebnahme und Wartung. Einige Regeln sind einzuhalten, damit die Kommunikation korrekt funktioniert:

  • Ist Datenaustausch in verschiedenen Stockwerken benötigt, müssen sie sich im Gebäude-Hub-Netzwerk befinden, d.h. eine zentrale Funktion, Wetterstation, Aussentemperatur etc.
  • Strukturieren Sie ein BACnet/SC-Netzwerk so, dass der Netzwerkverkehr reduziert werden kann.
  • Jeder Stockwerk-Hub hat ein eigene BACnet/SC-Netzwerknummer.
  • Desigo CC erfordert einen einzelnen Port pro Hub-Anschluss.

Grosse Stockwerke können mehrere Hubs pro Stockwerk erfordern.

 

 

 

Beschreibung

Gerät ist Hub. In einer BACnet/SC-Umgebung ändert der Name zum Gebäude-Hub (ein Hub pro Projekt) oder dem Stockwerk-Hub. Die Funktion bleibt gleich wie im Hub.

Gerät ist ein Failover-Hub. Hinweis: Failover-Hub ist auch ein Knoten.

Gerät verbindet mit einem Hub.

Das Gerät ist als ein Knoten mit einem primären Hub definiert.

Desigo CC verknüpft alle Stockwerk-Hubs oder Failover-Hubs. Verbinden Sie Desigo CC nicht mit dem Gebäude-Hub.

Stockwerk-Hub-Link zum Gebäude-Hub.

Richtlinien für den Aufbau von BACnet/SC-Topologien

Im Gegensatz zu BACnet/IP, müssen BACnet-Broadcast-Befehle in BACnet/SC direkt im BACnet-Layer aufgelöst werden. Das heisst, dass typische Broadcast-Befehle wie Gruppenbefehle zu einer hohem Netzwerklast am Hub führen, da diser die Broadcasts als Sequenz von Unicast-Befehlen an die jeweiligen Mitglieder verteilen muss.

Während die Desigo-Architektur automatisch den Netzwerkverkehr optimiert, sind folgende Richtlinien zu berücksichtigen:

  • Keine flexible Raumapplikation auf BACnet/SC verwenden, ausser zwingend notwendig.
  • Müssen flexible Raumapplikationen auf BACnet/SC verwendet werden, sind strikt die max. Remote-Segment-Limiten einzuhalten ().
  • Die Mutter-aller-Hubs-Architektur ist aktuell auf zwei Hierarchien begrenzt: der übergeordnete Gebäude-Scope-Hub und alle anderen, untergeordneten Hubs. Das heisst, dass Stockwerke, die grösser als die max. Anzahl Knoten sind, die ein einziger Stockwerk-Scope-Hub adressieren kann, direkt zu mehreren solcher Hubs führen, die aber nicht untereinander kommunizieren können.

Ausführliche Informationen zum Einrichten grosser BACnet/SC-Projekte, siehe "BACnet/SC-Netzwerktopologie mit Gebäude- und Stockwerk-Hub erstellen" in der Online-Hilfe zu ABT Site.

Gemischte BACnet/SC und BACnet/IP Topologien

Projekte mit BACnet/IP und BACnet/SC sind möglich. Die folgende Topologie zeigt ein kleines Gebäude mit 3 Stockwerken und einem gemischten primären und Raumeinsatz. BACnet/IP ist bereits eingerichtet und funktioniert. Das zweite und dritte Stockwerk wurden mit BACnet/SC erweitert. BACnet/IP-Kommunikation wurde auf das erste Stockwerk begrenzt.

Legende

1

Desigo CC ist sowohl mit BACnet/IP und BACnet/SC-Netzwerken verbunden.

2

Gemischte Topologie BACnet/IP und BACnet/SC Der Gebäude-Hub leitet zur Raumregelung mit zentralen Funktionen.

3

BACnet/SC -Topologie mit PXC7 und DRA-Controller. Dies ist ein Stockwerk-Hub, der mit dem Gebäude-Hub verbunden ist.

4

BACnet/IP-Topologie mit DRA-Raumregelung. Nur für Weiterleitungszwecke.

5

BACnet/IP-Topologie mit Primäranlagen

Richtlinien für gemischte Projekte mit BACnet/SC und BACnet/IP

Migration und Erweiterung von Projekten mit Datenlinks aus BACnet/IP und BACnet/SC.

Ziehen Sie die folgenden Richtlinien in Betracht:

  • Gesamtverkehrsvolument auf Datenlink oder Netzwerk auf ein Minimum begrenzen.
  • Exzessive BACnet-Weiterleitung zwischen BACnet/IP und BACnet/SC vermeiden.
    Z.B. die Hälfte der Raumautomationsgeräte auf BACnet/SC und die anderen auf BACnet/IP führt zu einem Split mit je einer Gruppe von Geräten in beiden. Dies ist eine schlechte Struktur, da beide Gruppen kommandieren und daher ein hohes Weiterleitungsvolumen zwischen beiden BACnet-Netzwerken erfordern. Die Migration aller Raumgeräte auf einem Stockwerk nach BACnet/SC mit dediziertem Stockwerk-Scope-Hub verindert solche Lasten und ist zu bevorzugen.