Mittelgrosses Automationsprojekt mit:
- Desigo Control Point mit Touchpanel-Bedienung
- Primäranlagen
- KNX-PL-Link-Feldgeräte
- Integration
- Optional: Einige Raumregler
- Anzahl Datenpunkte (physisch und Integration): 200 bis 1000
- Gesamtzahl der Geräte (PXC, DRA und Dritte): 5 bis 50
- Optional: Cloud-Verbindung mit Building X für Fernzugriff und Datenpunk-Zeitserien
Beispiele: Kleine und mittelgrosse Schulen, Bürogebäude, Einzelhandel-Gebäude usw.
Patch-Kabel
Installationskabel
Installation lokaler oder verteilter Geräte
- Verkabelung: Patch-Kabel (CAT5/6/7 max. 5 m) zwischen PXC-Geräten. Jedes PXC4/5/7 hat einen Switch mit 2 Ports für einfachen Anschluss. Schutz der Verkabelung gegen nichtautorisierten Zugriff.
- Installationskabel (verdrillte Kabel (TP) mit Kupferdrähten).
- BACnet IP-Netzwerk: Max. Länge 90 m zwischen Patch-Panels.
- Modbus RTU: Max. Länge 800 m zwischen PXC und letztem Modbus-Gerät.
- Installationskabel (Glasfaser).
- BACnet IP-Netzwerk: Max. Länge 2000 m zwischen Patch-Panels. Siehe Herstellerspezifikation.
- Andere Installationsvarianten und weitere technische Informationen:
- Siehe Applikationshandbuch für IP-Netzwerke in der Gebäudeautomation, A6V10630964.
Netzwerk einrichten (eigenes IP-Netzwerk)
Netzwerkinformation pro Gerät einrichten (mit ABT Site Tool):
- Jedes PXC-Gerät erfordert eine eindeutige Adresse
- IP-Port: Vorgabewert BAC0
Netzwerk einrichten (vorhandenes IP-Netzwerk mit DCHP-Server verwenden)
- “DHCP” Ja wählen (eigene Adresse pro PXC-Gerät nicht erforderlich, da der DHCP-Server Adressen zuweist).
- IP-Port: Vorgabewert BAC0
Modbus TCP / RTU-Geräte
Die Modbus-Datenpunkte (Register) für die verschiedenen Geräte werden auf die BACnet-I/O-Objekte in PXC4, PXC5 und PXC7 abgebildet und die Zeit der Werte wird gemäss Abfragezeit aktualisiert.
Diese Objekte werden im System als BACnet-I/O-Objekte ähnlich der Objekte anderer Subsysteme (z.B. TXM-Module) gehandhabt.
Desigo Control Point (integrierte Gebäudebedienung und Touchpanels)
Details finden Sie in der Desigo Control Point Basisdokumentation, A6V11170804.