Kleine Automationsprojekte mit:
- Einigen Primäranlagen
- Einigen Touchpanels
- Einige KNX-PL-Link-Feldgeräte
- Anzahl Datenpunkte (physisch und Integration): 50 bis 300
- Gesamtzahl der Geräte (PXC, DRA und Dritte): Max. 20
- Optional: Cloud-Verbindung mit Building X für Fernzugriff und Datenpunk-Zeitserien
Beispiele: Kleinschulen, Kleinbüros etc.
Installation
- Verkabelung: Patch-Kabel (CAT5/6/7 max. 5 m) zwischen PXC-Geräten. Jedes PXC4/5/7 hat einen Switch mit 2 Ports für einfachen Anschluss. Schutz der Verkabelung gegen nichtautorisierten Zugriff.
- Verbindung zu ABT Site Tool wie auf Onboard-Switch oder über WLAN.
Netzwerkinformation pro Gerät einrichten (mit ABT Site Tool):
- Jedes PXC-Gerät erfordert eine eindeutige Adresse
- IP-Port: Vorgabewert BAC0