Beispiel für Planung und Umsetzung eines Projekts:
Projektbeschreibung
- Neues Bürogebäude mit Raumautomation für 136 Räume über 4 Stockwerke sowie zur Aufbereitung entsprechender Primäranlagen.
- Jedes Stockwerk wird von anderen Mietern genutzt und hat somit eine eigene Belegung und Nutzung d.h. Raumbetriebsart sowie zugehörige Raumsollwerte, Beleuchtung je Stockwerk mit zentraler Bedienung und Notfunktion über alle Stockwerke.
- Beschattungssteuerung je Fassade inkl. Schutz-, Service- und Notfunktion über alle Stockwerke, zentrale Wetterstation, bedarfsgeführte Regelung der Primäranlagen.
- Zeitprogramme mit Kalender für Raumbetriebsarten und Beleuchtung pro Stockwerk, übergeordnete Funktionen in einem Überwachungsgerät.
- Primäranlagen für Luftaufbereitung, Wärmeerzeugung und -verteilung sowie zentrale Kälteverteilung in verschiedenen Technikräumen.
- Primäranlagen und allgemein: 5 PXC4.E16 und 1 PXC5.E003
- Desigo Raumautomation: 121 DXR2 oder PXC3.E…
- Netzwerkinfrastruktur: Visualisierung und Überwachung bei Ausfall
Funktionale Darstellung einer Beispieltopologie
Planung und Umsetzung, IP-Netzwerk
Core-Ebene
Da sich alles in einem IP-Segment befindet, kann auf den Core-Switch verzichtet werden.
Distribution-Ebene
In der Distribution-Ebene, in den Steigzonen d.h. Stockwerkverteiler werden:
- Unmanaged Layer 2-Switches eingeplant, die über Kupferkabel miteinander verbunden sind.
- Dort wo die Managementplattform angeschlossen wird, ist ein Managed Layer 2-Switch für Netzwerkdiagnose und Fehlersuche vorgesehen. Sofern die Kundschaft keine besonderen Anforderungen hat, kann auch hier ein Unmanaged Layer 2-Switch eingesetzt werden.
Edge-Ebene
Als Edge-Switches sind nur Unmanaged Layer 2-Switches geplant. Grundsätzlich gilt:
- Wichtige Räume/Desigo-Raumautomationsstationen werden in Sterntopologie auf einen Distribution-Switch oder abgesetzten Edge-Switch geführt.
- Nebenräume/Desigo-Raumautomationsstationen (max. 20) werden in Linientopologie (Daisy-Chain) miteinander vernetzt.
- Zentrale Funktionen/Desigo-Raumautomationsstationen werden über Sternverkabelung auf den Layer 2-Switch geführt (z.B. AS4001).
- PXC… für die Primäranlagen und übergeordneten Funktionen im Technikraum werden über Sternverkabelung auf einen Layer 2-Switch geführt.
IP/VLAN-Übersicht
Netzwerkbezeichnung | Netzwerk | Adressbereich: |
---|---|---|
Gebäudeautomation | 192.168.11.0/24 | 192.168.11.2….192.168.11.254 |
Werden mehr als 200 IP-Adressen benötigt | ||
Gebäudeautomation | 192.168.11.0/23 | Max. 510 nutzbare IP-Adressen |
Planung und Umsetzung BACnet-Netzwerk
Ein BACnet-Internetzwerk ist mit einem BACnet-Netzwerk aufzubauen. Alle Desigo-Geräte kommunizieren auf dem gleichen UDP Port z.B. 0xBAC0.
Lokale und globale Broadcasts sind bei dieser Anzahl Geräte, Räume und Anlagen nicht kritisch, d.h. BBMD-Konfiguration ist nicht erforderlich.
Planung und Umsetzung, HLK und Raumautomation
Anlagen-Scope:
- Desigo PXC4/7 zur Regelung von Primäranlagen.
Gebäude-Scope:
- Desigo PXC5/7 für übergeordnete Funktionen, z.B. Zeitprogramme für Belegungs- und Nutzungszeiten pro Stockwerk und Überwachung der Desigo-Raumautomationsstationen.
- Desigo DXR2.E18/PXC3.E… für stockwerkübergreifende zentrale Funktionen.
- Desigo PXC5.E003 für zentrale HLK-Funktionen
Stockwerk-Scope:
- Desigo DXR2.E18/PXC3.E... für zentrale Funktionen.
- Desigo PXC4/PXC5.E003 für zentrale HLK-Funktionen
- Desigo DXR2.E../PXC3.E... für die Raum- und Raumsegmente / HLK, Beleuchtung und Beschattung.
Lässt es die Projektumsetzung (preisliche Situation) zu, empfehlen wir die Überwachung der Desigo-Raumautomationsstationen bzw. Zeitprogramme für die Stockwerke auf verschiedene Überwachungsgeräte (PXC5.E003) aufzuteilen.
Planung und Umsetzung der zentralen Funktionen
Zentrale Funktion | Stockwerk EG Mieter A | Stockwerk 1 Mieter B | Stockwerk 2 Mieter C | Stockwerk 3 Mieter D | Gesamtgebäude, stockwerkübergreifend |
---|---|---|---|---|---|
Hardware | AS1001 | AS2001 | AS3001 | AS4001 | AS5001 |
Zentrale Wetterstation |
|
|
|
| CenWthStn |
Zentrale Sollwertbildung über saisonale Kompensation |
|
|
|
| CenSsn |
Zentrale Betriebsartenbestimmung | CenOp_EG | CenOp_1OG | CenOp_2OG | CenOp_3OG |
|
AS500 Zeitprogramm für Raumbetriebsart | SchedOp0 Zeitprogramm Raumbetriebsart EG | SchedOp1 Zeitprogramm Raumbetriebsart 2.OG | SchedOp2 Zeitprogramm Raumbetriebsart 3.OG | SchedOp3 Zeitprogramm Raumbetriebsart 4.OG |
|
Zentrale Bedienung Beleuchtung | CenOpLgt_EG | CenOpLgt_1OG | CenOpLgt_2OG | CenOpLgt_3OG |
|
AS500 Zeitprogramm für Beleuchtung, Gebäudebelegung | SchedLg0 Zeitprogramm, Beleuchtung, Gebäudebelegung EG | SchedLg1 Zeitprogramm Beleuchtung Gebäudebelegung 2. Stockwerk | SchedLg2 Zeitprogramm Beleuchtung Gebäudebelegung 3. Stockwerk | SchedLg3 Zeitprogramm Beleuchtung Gebäudebelegung 4. Stockwerk |
|
AS500 | SchedLg6 Zeitprogramm, Beleuchtung, Systembedienung. EG | SchedLg7 Zeitprogramm, Beleuchtung, Systembedienung. 2.OG | SchedLg8 Zeitprogramm, Beleuchtung, Systembedienung. 3.OG | SchedLg9 Zeitprogramm, Beleuchtung, Systembedienung. 4.OG |
|
Zentrale Notfunktion Beleuchtung | CenEmgLgt_EG | CenEmgLgt_1OG | CenEmgLgt_2OG | CenEmgLgt_2OG |
|
Zentrale Notfunktion Beleuchtung (gesamt) |
|
|
|
| CenEmgLgt |
Zentrale Bedienung Beschattung | CenOpShd_EG | CenOpShd_1OG | CenOpShd_2OG | CenOpShd_3OG |
|
AS500 Zeitprogramm für Beschattung, Gebäudebelegung | SchedSh0 Zeitprogramm, Beschattung, Belegung, EG | SchedSh1 Zeitprogramm, Beschattung, Belegung, 2.OG | SchedSh2 Zeitprogramm, Beschattung, Belegung, 3.OG | SchedSh3 Zeitprogramm für Beschattung, Belegung, 4.OG |
|
AS500 Zeitprogramm für Beschattung, Systembedienung | SchedSh6 Zeitprogramm, Beschattung, Systembedienung. EG | SchedSh7 Zeitprogramm, Beschattung, Systembedienung. 2.OG | SchedSh8 Zeitprogramm, Beschattung, Systembedienung. 3.OG | SchedSh9 Zeitprogramm, Beschattung, Systembedienung. 4.OG |
|
Zentrale Notfunktion Beschattung (gesamt) |
|
|
|
| CenEmgShd |
Zentrale Schutzfunktion Beschattung |
|
|
|
| CenPrtShd |
Zentrale Servicefunktion Jalousien | CenSrvShd_EG | CenSrvShd_1OG | CenSrvShd_2OG | CenSrvShd_3OG |
|
Zentrale Beschattung Fassade West |
|
|
|
| CenFcdShd_W |
Zentrale Beschattung Fassade Süd |
|
|
|
| CenFcdShd_S |
Zentrale Beschattung Fassade Ost |
|
|
|
| CenFcdShd_E |
Versorgungskette Warmwasser |
|
|
|
| SplyHw |
Versorgungskette Kaltwasser |
|
|
|
| SplyChw |
Empfehlung Netzwerkkomponenten
- Siemens SCALANCE XB005 - Als Edge-Switch für die Verkabelung der PXC- und Desigo-Raumautomationsstationen.
- Siemens SCALANCE XB005 - In der Distribution-Ebene in den Steigzonen.
- Siemens SCALANCE XB205 - In der Distribution-Ebene mit Port-Mirroring zu Diagnosezwecken.
IT-Sicherheit und IT-Grundschutz
Diese Bausteine der Infrastruktur, IT-Systeme, Netze und Anwendungen müssen unter Sicherheitsaspekten diskutiert werden, um entsprechende Massnahmenkataloge zu entwickeln. Hierbei sind kundenspezifische, länderspezifische oder Industrie-Richtlinien einzuhalten.
Weitere Informationen siehe Desigo Richtlinien zur Cybersicherheit Applikationsleitfaden (A6V14142297) and Praxisleitfaden IP-Netzwerke in der Gebäudeautomation (CM110668).
Zusammenfassung
Die folgenden Tabellen zeigen wie man alle Geräte und Netzwerkkomponenten in einem kleinen Projekt darstellen kann.
Anlagenteil | Anzahl IP-Geräte |
---|---|
PXC-Primäranlagen | 5 |
PXC3/DXR2-Einzelraumregelung & zentr. Funktionen | 121 |
PXC5.E003 System-Controller, Gebäude-Scope | 1 |
Reserve 5% | 6 |
Total | 133 |
Netzwerkkomponenten | Typ Siemens | Layer | Managed | Anzahl |
---|---|---|---|---|
Edge-Switch pro Stockwerk | XB005 | 2 | Nein | 9 |
Distribution-Switch in Technikräumen | XB200 | 2 | Ja | 1 |
Beschreibung | 2.OG DXR2 | 3.OG DXR2 | 4.OG DXR2 | 4.OG DXR2 | Primäranlage | Systemebene |
---|---|---|---|---|---|---|
VLAN | VLAN 01 | VLAN 01 | VLAN 01 | VLAN 01 | VLAN 01 | VLAN 01 |
UDP-Port | BAC0 | BAC0 | BAC0 | BAC0 | BAC0 | BAC0 |
Subnetz-Maske | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |
Standard-Gateway | 192.168.11.254 | 192.168.11.254 | 192.168.11.254 | 192.168.11.254 | 192.168.11.254 | 192.168.11.254 |
Engineering-Notebook XWP/ABT |
|
|
|
|
| 192.168.11.251 |
Anzahl DXR2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|
|
Reserve IP-Adressen | 220 | 220 | 220 | 220 |
|
|
IP-Adressbereich für DXR2 von… | 192.168.11.11 | 192.168.11.51 | 192.168.11.101 | 192.168.11.151 |
|
|
IP-Adressbereich für DXR2 …bis | 192.168.11.50 | 192.168.11.100 | 192.168.11.150 | 192.168.11.200 |
|
|
Zentrale Funktionen Stockwerk (DXR2…) | 192.168.11.50 | 192.168.11.100 | 192.168.11.150 | 192.168.11.200 |
|
|
Zentrale Funktionen Gesamtgebäude (PXC3/DXR2) |
|
|
|
|
| 192.168.11.201 |
System-Controller Überwachung Stockwerke (PXC5.E003) |
|
|
|
|
| 192.168.11.202 |
Anzahl PXC |
|
|
|
| 5 |
|
Reserve IP-Adressen |
|
|
|
| 249 |
|
IP-Adressbereich PXC-Primäranlagen von… |
|
|
|
| 192.168.11.203 |
|
IP-Adressbereich PXC Primäranlagen …bis |
|
|
|
| 192.168.11.210 |
|
IP-Adressbereich Managementplattformen Desigo CC von… |
|
|
|
|
| 192.168.11.211 |
IP-Adressbereich Managementplattformen Desigo CC von …bis |
|
|
|
|
| 192.168.11.215 |