Typische Fehler und deren Behebung

Bei BACnet-MS/TP kommt eine Vielzahl von Komponenten zum Einsatz, was zu einer gewissen Komplexität mit entsprechender Fehleranfälligkeit führt.

Tritt im System ein Problem auf, muss dieses schrittweise lokalisiert werden. Fangen Sie bei der Analyse immer beim untersten System an. Erst wenn dieses korrekt funktioniert, gehen Sie zum nächsthöheren System. Bei der Problemsuche ist eine Topologieskizze äusserst hilfreich. Wenn keine existiert, erstellen Sie eine Skizze.

BACnet-MS/TP-Geräte werden im Desigo-System über einen BACnet-MS/TP-IP-Router an das Ethernet gebracht. Das heisst, betrachten Sie bei der Diagnose und Fehlersuche auch die Themen aus der BACnet/IP-Welt und beziehen Sie sie mit in die Analyse ein.

Bei Kommunikationsproblemen helfen die nachfolgenden Fragen zur Behebung.

Störungen

Mögliche Ursachen & Fehlerbehebung

Vor Inbetriebnahme soll die Verkabelung überprüft werden

  • 3-Draht-Verkabelung wo immer möglich. Ist der Gemeinsame-Referenzsignal-Draht nur an einem Ende mit einem PTC-Thermistor (TRF250-120) geerdet?
  • Sind die Drähte + und - des EIA-485 Busses korrekt mit 120 Ohm Widerstand an beiden physikalischen Drahtenden abgeschlossen?
  • Beachten Sie, dass einige MS/TP-Geräte eingebaute Widerstandsabschlüsse haben. Stellen Sie sicher, dass diese deaktiviert sind (ausser das entsprechende Gerät ist tatsächlich das Ende des EIA-485 Busses).
  • Prüfen Sie im Mischbetrieb mit 2- und 3-Drahtumgebungen, dass der Kabelschirm nicht als gemeinsamer Referenzsignalleiter für 3-Draht-Typengeräte verwendet wird.
  • Sterntopologie wird nicht unterstützt bei MS/TP. Teilen Sie die Kabel auf und vernetzen Sie sie evtl. über mehrere Trunks und Router.
  • Prüfen Sie im Mischbetrieb mit 2- und 3-Drahtumgebungen, dass der Kabelschirm nicht aufgelegt ist.

Keine Kommunikation zu den BACnet-MS/TP-Geräten.

  • Ist die falsche Baudrate eingestellt? Für alle mit demselben EIA-485 Bus verbundenen MS/TP-Geräte muss der gleiche Wert für die Übertragungsgeschwindigkeit konfiguriert sein, wobei das langsamste den entsprechenden Wert vorgibt.
  • Max. 115 kBaud, wobei bei einer Kabellänge von über ~750 m die Baudrate zurück auf 76.8 kBaud gestellt werden muss.
  • Die Geräte sind falsch konfiguriert (kein Manager) oder für den Subordinate ist kein Subordinate-Proxy eingestellt.
  • Überprüfen Sie die Abschlusswiderstände und Klemmen bzw. die Verkabelung.
  • Das Netzwerk ist nicht oder nicht richtig konfiguriert. Überprüfen Sie die Einstellungen in den BACnet-Routern PXC5.E003 und in den DXR2.M...-Geräten.

Neue BACnet-MS/TP-Geräte werden nicht erkannt.

  • Der max_manager-Wert muss auf die höchste vorhandene MS/TP-Adresse (max. Anzahl Geräte) eingestellt sein.
  • Max. Anzahl der MS/TP-Desigo-Raumautomationsstationen von 64 Teilnehmern überschritten.

BACnet-MS/TP-Gerät am Ende des Trunks wird nicht erkannt am Netzwerk.

  • Überprüfen Sie, ob die Verdrahtung zwischen dem zuletzt sichtbaren und dem nächsten Gerät in Ordnung ist.

Kommunikation ist nicht zuverlässig.

  • Baudraten sind nicht optimal eingestellt und sollten nicht niedriger als 76800 Baud eingestellt sein.
  • Prüfen Sie die Kabelabschirmung und die Abschlusswiderstände.
  • Abschlusswiderstände fehlen oder sind an der falschen Stelle gesetzt.
  • Falsches Kabel, falsche Polarität oder ein Kabel ist geerdet.
  • Ein MS/TP-Drittgerät am Trunk.
  • Kabellänge überschritten. Setzen Sie den Repeater in die Mitte des Trunks.

Kommunikation ist langsam.

  • Ein Manager-Geräte enthält normalerweisen den Token für nur ein paar wenige Millisekunden, da die Weiterleitung zum nächsten Gerät max. 250 mx beträgt. D.h., eine hohe Anzahl Geräte verursacht einen hohen Zyklus, der einen sehr konservativen (langen) Timeout-Wert bedingt. Wenn MS/TP-Geräte in der Kommunikation beteiligt sind, müssen Sie die folgenden Time-Outs konfigurieren:
    • APDU-Timeout: 6000 ms
    • APDU-Segment-Timeout: 5000 ms
    • Max Info-Frames: 50
  • Bedienung in der Managementplattform Desigo CC bedingt bei vielen BACnet-MS/TP-Geräten, dass die zentralen Funktionen nur sequenziell pro Disziplin eingelesen werden. Dies muss bei den Seminaren und Bedienereinweisungen trainiert werden.

Kommunikation startet nach Spannungsausfall nicht mehr bzw. nach Spannungsausfall am BACnet/IP-Router startet die Kommunikation nicht mehr.

  • Kommunikation – Zu hoher oder viel zu hoher Datenverkehr. D.h. folgendes reduzieren oder stoppen:
    • Raumsegment-Kommunikation
    • Keine Beleuchtungs- oder Beschattungsapplikation
    • Max. eine Managementplattform Desigo CC
    • Max. 5 Trends pro Raum
    • Max. 3 Alarme pro Raum
    • keine zentrale Funktion für Sammeln, d.h. für die Versorgungskette Warmwasser, Kaltwasser, Luft wirksam

BACnet-Netzwerke

  • PXC5.E003 arbeiten in grössen Projekten als BBMD. Diese Geräte dürfen kein DHCP, d.h. eine feste IP-Adresse, eingestellt haben.
  • Nur 1 PXC5.E003 mit BBMD-Funktionalität zulässig pro BACnet-Netzwerk.

Hinweise aus der technischen Dokumentation berücksichtigt?

  • Desigo Ethernet, TCP/IP, MS/TP und BACnet-Grundlagen (CM110666)
  • Desigo Raumautomation Engineering, Montage und Installation (CM111043, Abschnitt Netzwerktopologie)