Auch wenn ein MS/TP-Bus logisch ein Ring ist (wegen des Token-Passing-Prinzips), handelt es sich physikalisch jedoch um eine Linientopologie. Grundsätzlich gilt:
- Das MS/TP-Netzwerk darf nur innerhalb eines Gebäudes geführt werden.
- BACnet-MS/TP-Netzwerke können nur in Linientopologie verdrahtet werden. T-Verbindungen/Abzweigungen sind nicht erlaubt. Eine Ausnahme sind Stichleitungen bis zu einer max. Länge von 30m.
- Im Desigo-System gibt es eigentlich keine reinen BACnet-/MS/TP-Netzwerke. Für den Backbone kommt immer BACnet/IP zum Einsatz.
Details in Desigo Ethernet, TCP/IP, MSTP und BACnet (CM110666) und Desigo Raumautomation Engineering, Montage und Installation (CM111043, Abschnitt 10 Netzwerktopologie).
Um ein Desigo-Projekt mit BACnet-MS/TP-Geräten aufzubauen, ist generell immer ein BACnet-MS/TP-IP-Router zum IP-Netzwerk notwendig. Denn sowohl die PXC… für die Primäranlagen (im Plant Scope) und die zentralen Funktionen (im Building Scope) als auch die Desigo CC als BACnet-fähige Managementplattform kommunizieren nur über BACnet/IP.
In einem kleineren bis mittleren Projekt mit niedriger Komplexität nutzen alle BACnet/IP-Geräte den gleichen UDP Port, der BACnet-MS/TP-IP-Router stellt nur die Verbindung zu den BACnet-MS/TP-Netzwerken her.
In mittleren bis grossen Projekten mit mittlerer bis hoher Komplexität übernimmt der BACnet-MS/TP-IP-Router auch die BBMD-Funktionalität.
Das Diagramm stellt dar, welche Geräte oder auch Funktionen in welchem Scope zu finden sind und wie die Kommunikationswege definiert sind. Das Stockwerk-Scope benötigt/unterstützt keine Interaktion mit einem anderen Stockwerk-Scopes. Funktionen und Applikationen im Building Scope hingegen kommunizieren mit Floor und Plant Scope. Das Anlagen-Scope verarbeitet die Informationen (Zwangs- und Bedarfssignale) aus dem Gebäude-Scope.
Es kann festgelegt werden, dass ein Stockwerk ein Stockwerk oder ein Stockwerksegment, also ein MS/TP Trunk mit max. 64 Teilnehmern (z. B. max. 64 DXR2.M) sein kann. Der MS/TP Trunk kann sich aber auch über mehrere Stockwerke mit max. 64 Teilnehmern zusammensetzen, d.h. Stockwerk steht für eine Zone mit max. 64 BACnet-MS/TP-fähigen Geräten/Raumautomationsstationen. Folgendes gilt für den MS/TP Trunk: Es gibt keine zentralen Funktionen mit Gruppen-Manager-Funktion und die Raum/Raumsegment-Kommunikation kann nur innerhalb des Trunks stattfinden.
Ein IP-Netzwerk kann max. 8 BACnet-MS/TP-IP-Router und max. 250 DXR2.M-Geräte beinhalten. Pro IP-Netzwerk benötigt es ein separates Gerät, das die BBMD-Funktionalität übernimmt. Die Geräte zur Umsetzung der zentralen Funktionen kommunizieren nur via BACnet/IP.
Verschiedene BACnet-Netzwerke werden zu einem BACnet-Internetzwerk zusammengeschaltet, das max. 50 BACnet-MS/TP-IP Router bzw. max. 2500 DXR2.M-Geräte beinhalten kann.
Es sei vollständigkeitshalber nochmals aber auch auf die beiden Systemgrenzen hingewiesen:
Kommandierung | Systemauslegung |
---|---|
Verteilung/Kommandierung von Gruppenmanagern auf Mitglieder | Beschränkung auf max. 500 Gruppenmitglieder |
Daten sammeln | Systemauslegung |
---|---|
Sammeln der Daten aus den Gruppenmitgliedern über den Gruppenmanager | Beschränkung auf max. 250 Gruppenmitglieder |