型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | ØL | n-ØM | 执行器+阀门 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQL432(6)1B600FF | 532 | 840 | 267 | 308 | 186 | 118 | 242 | 1546 | 770 | 20-37 | 321 | |
MQL432(6)1B700FF | 532 | 910 | 292 | 308 | 186 | 118 | 242 | 1582 | 840 | 24-37 | 422 | |
MQL432(6)1B800FF | 545 | 1025 | 318 | 343 | 160 | 160 | 242 | 1690 | 950 | 24-40 | 558 | |
MQL432(6)1B900FF | 545 | 1125 | 330 | 343 | 160 | 160 | 242 | 1845 | 1050 | 28-40 | 740 | |
到墙壁或天花板的最小安装距离 (≥ 200 mm),用于安装、连接、操作和维护等。 |