备件型号 | 蝶阀阀体 | 执行器 | ||
---|---|---|---|---|
| ||||
MQL4321B300FF | VFF41.300 | S55235-V128 | SQL321B270 | S55164-A105 |
MQL4321B350FF | VFF41.350 | S55235-V129 | SQL321B570 | S55164-A107 |
MQL4321B400FF | VFF41.400 | S55235-V130 | SQL321B570 | S55164-A107 |
MQL4321B450FF | VFF41.450 | S55235-V131 | SQL321B1400 | S55164-A109 |
MQL4321B500FF | VFF41.500 | S55235-V132 | SQL321B1400 | S55164-A109 |
MQL4321B600FF | VFF41.600 | S55235-V133 | SQL321B2650 | S55164-A111 |
MQL4321B700FF | VFF41.700 | S55235-V134 | SQL321B2650 | S55164-A111 |
MQL4321B800FF | VFF41.800 | S55235-V135 | SQL321B6000 | S55164-A125 |
MQL4321B900FF | VFF41.900 | S55235-V136 | SQL321B6000 | S55164-A125 |
MQL4361B300FF | VFF41.300 | S55235-V128 | SQL361B270 | S55164-A106 |
MQL4361B350FF | VFF41.350 | S55235-V129 | SQL361B570 | S55164-A108 |
MQL4361B400FF | VFF41.400 | S55235-V130 | SQL361B570 | S55164-A108 |
MQL4361B450FF | VFF41.450 | S55235-V131 | SQL361B1400 | S55164-A110 |
MQL4361B500FF | VFF41.500 | S55235-V132 | SQL361B1400 | S55164-A110 |
MQL4361B600FF | VFF41.600 | S55235-V133 | SQL361B2650 | S55164-A112 |
MQL4361B700FF | VFF41.700 | S55235-V134 | SQL361B2650 | S55164-A112 |
MQL4361B800FF | VFF41.800 | S55235-V135 | SQL361B6000 | S55164-A126 |
MQL4361B900FF | VFF41.900 | S55235-V136 | SQL361B6000 | S55164-A126 |
订货
订货时请说明产品的型号、产品名称、订单说明和数量。
附件需单独定购。
示例
产品型号 | 物料编号 | 订单说明 | 数量 |
---|---|---|---|
MQL4321B300FF | S55329-M524 | 组合设备包括蝶阀和执行器, DN300, 执行器AC 220 V, 270 Nm on-off | 1 |
交付
执行器和蝶阀预组装后包装发货,附件单独供货。
版本编号
请参阅版本编号。