附件:ASC10.21 |
标识 | 端子号 | 代码 | 含义 |
---|---|---|---|
执行器 AC 220 V | G | - | 接地保护 |
1 | N | 零线 | |
2 | L | 火线,AC 220 V | |
3 | Y | 控制信号,DC 0 (2)...10 V,4…20 mA | |
4, 6 | M | 测量中线 | |
5 | U | 位置反馈,DC 0 (2)...10 V,4…20 mA | |
辅助信号反馈 | A | Q13 | 开到位信号反馈触点 c2 |
B | Q14 | 开到位信号反馈触点 c2,常开 | |
C | Q23 | 关到位信号反馈触点 c1 | |
D | Q24 | 关到位信号反馈触点 c1,常开 |
附件:ASC10.21 |
标识 | 端子号 | 代码 | 含义 |
---|---|---|---|
执行器 AC 220 V | G | - | 接地保护 |
1 | N | 零线 | |
2 | L | 火线,AC 220 V | |
3 | Y | 控制信号,DC 0 (2)...10 V,4…20 mA | |
4, 6 | M | 测量中线 | |
5 | U | 位置反馈,DC 0 (2)...10 V,4…20 mA | |
辅助信号反馈 | A | Q13 | 开到位信号反馈触点 c2 |
B | Q14 | 开到位信号反馈触点 c2,常开 | |
C | Q23 | 关到位信号反馈触点 c1 | |
D | Q24 | 关到位信号反馈触点 c1,常开 |