产品型号 | 库存编号 | DN | Kvs [m3/h] | ∆ps [kPa] | 工作电压 | 控制信号 | 位置反馈信号 | 50 Hz、90° 情况下的定位时间 | 介质流速 1) 水 [m/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQL4321B300FF | S55329-M524 | 300 | 7500 | 1000 | AC 220 V | 两位 (SPDT) | 辅助开关对 | 39 | 4.5 |
MQL4321B350FF | S55329-M525 | 350 | 10250 | 1000 | AC 220 V | 两位 (SPDT) | 辅助开关对 | 47 | |
MQL4321B400FF | S55329-M526 | 400 | 14100 | 1000 | AC 220 V | 两位 (SPDT) | 辅助开关对 | 47 | |
MQL4321B450FF | S55329-M527 | 450 | 18500 | 1000 | AC 220 V | 两位 (SPDT) | 辅助开关对 | 47 | |
MQL4321B500FF | S55329-M528 | 500 | 24000 | 1000 | AC 220 V | 两位 (SPDT) | 辅助开关对 | 47 | |
MQL4321B600FF | S55329-M529 | 600 | 37000 | 1000 | AC 220 V | 两位 (SPDT) | 辅助开关对 | 105 | |
MQL4321B700FF | S55329-M530 | 700 | 42420 | 1000 | AC 220 V | 两位 (SPDT) | 辅助开关对 | 105 | |
MQL4321B800FF | S55329-M531 | 800 | 58490 | 1000 | AC 220 V | 两位 (SPDT) | 辅助开关对 | 143 | |
MQL4321B900FF | S55329-M532 | 900 | 74020 | 1000 | AC 220 V | 两位 (SPDT) | 辅助开关对 | 143 | |
MQL4361B300FF | S55329-M533 | 300 | 7500 | 1000 | AC 220 V | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | 39 | |
MQL4361B350FF | S55329-M534 | 350 | 10250 | 1000 | AC 220 V | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | 47 | |
MQL4361B400FF | S55329-M535 | 400 | 14100 | 1000 | AC 220 V | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | 47 | |
MQL4361B450FF | S55329-M536 | 450 | 18500 | 1000 | AC 220 V | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | 47 | |
MQL4361B500FF | S55329-M537 | 500 | 24000 | 1000 | AC 220 V | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | 47 | |
MQL4361B600FF | S55329-M538 | 600 | 37000 | 1000 | AC 220 V | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | 105 | |
MQL4361B700FF | S55329-M539 | 700 | 42420 | 1000 | AC 220 V | DC 0 (2)…10 V, | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | 105 | |
MQL4361B800FF | S55329-M540 | 800 | 58490 | 1000 | AC 220 V | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | 143 | |
MQL4361B900FF | S55329-M541 | 900 | 74020 | 1000 | AC 220 V | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | DC 0 (2)…10 V, 4…20 mA | 143 |
1) | 蝶阀全开时所推荐的最大流速 |
Kvs | 当蝶阀全开 (H100)、阀门前后压差为100 kPa (1 bar) 时,5°C至30°C的冷却水每小时流过蝶阀的额定流量。 |
∆ps | 在保证电动蝶阀可安全关闭的情况下,阀门两端的最大允许差压(关闭压差)。 |