执行器由控制器的开/关信号 (SPDT), DC 0(2)…10 V或4…20 mA 控制信号驱动,并产生旋转运动,通过驱动器送至阀门。
执行器无需维护。此类执行器具有可逆异步电机,可通过齿轮系驱动主轴,然后由主轴带动蝶阀的方轴。手轮直接连接到蜗杆轴上。
执行器旋转角度为 90°。在自动运行过程中,行程受两个内置行程开关限制。为了防止壳体内部温度低于露点温度,执行器配有内置加热元件。
1 位置指示 | 4 手轮 |
2 接线盒 | 5 EN ISO 5211 法兰连接 |
3 外壳(电机在壳内) |
|
调校 MQL4361B..FF
执行器与阀门预组装并进行调校,现场无需调校。
运行状态指示
打开电动执行器外壳,即可通过 LED 指示了解运行状态。
功能 | LED 指示 | 说明,故障排除 | |
---|---|---|---|
控制模式 | 亮 | 自动运行,正常 1) | |
闪烁 | 内部故障,排除故障 | ||
暗 | 无供电 排除故障,最终可能需要更换执行器 |
通常,LED 只能提供以上指示(亮,闪烁或暗)。
1) 当执行器供电正常但未接收到 Y 控制信号, LED 灯恒亮。
0(2)...10 V 和 4...20 mA 信号
- 输入输出信号默认设置为 4...20 mA (MQL4361B..FF)。0…10 V 时无断信号保位功能。
- 请按照以下说明选择拨码开关位置。
信号 | 输出信号 | 输入信号 |
---|---|---|
S3 | S2 | |
0-10 V | ||
2-10 V | ||
4-20 mA (默认) |
信号丢失模式设置
位置 | 运行至 0 % | 保持位置(默认) | 运行至 100 % | |
---|---|---|---|---|
DIP 1 | 关 | 开 | 关 | 开 |
DIP 2 | 关 | 关 | 开 | 开 |
DIP 3 | 备用 | |||
DIP 4 | 备用 |