DN300

DN350

DN400

DN450

DN500

DN600

DN700

DN800

DN900

电源

工作电压

AC 220 V/单相

电压容差

+/- 10 %

频率

50/60 Hz

耗电量 1)

≤165 VA

≤194 VA

≤390 VA

≤436 VA

≤670 VA

信号输入

控制信号

MQL4321B..FF: 2P (SPDT)

MQL4361B..FF: DC 0(2)…10 V/4…20 mA

并联操作

型号为 MQL4321B..FF的,不能数个执行器并联操作。

型号为MQL4361B..FF的执行器可以并联操作,具体数量取决于控制器输出。

位置反馈

MQL4321B..FF: 辅助开关对(内置)

MQL4361B..FF: DC 0 (2)…10 V/4…20 mA

运行数据

50 Hz、90° 情况下的定位时间

39 秒

47 秒

47 秒

105 秒

143 秒

旋转角度

90° ± 1°(出厂设置)

额定扭矩1)

270 Nm

570 Nm

1400 Nm

2650 Nm

6000 Nm

开关容量

AC 250 V、10 A 电阻

加热元件(内置)

220 V; 8.5 W

材料

外壳底座及支架

压铸铝合金

外壳:压铸铝合金

齿轮箱:铸铁

外盖

压铸铝合金

1)上述数值在额定电压、环境温度为 20 °C 且在额定运行时间下适用。