标识 | 端子号 | 代码 | 含义 |
---|---|---|---|
执行器 AC 220 V | G | - | 接地保护 |
1 | N | 零线 | |
2 | L | 火线,AC 220 V | |
3 | Y14 | AC 220 V,控制信号(打开) | |
4 | Y12 | AC 220 V,控制信号(关闭) | |
辅助信号反馈 | A | Q13 | 开到位信号反馈触点 c2 |
B | Q14 | 开到位信号反馈触点 c2,常开 | |
C | Q23 | 关到位信号反馈触点 c1 | |
D | Q24 | 关到位信号反馈触点 c1,常开 |
标识 | 端子号 | 代码 | 含义 |
---|---|---|---|
执行器 AC 220 V | G | - | 接地保护 |
1 | N | 零线 | |
2 | L | 火线,AC 220 V | |
3 | Y14 | AC 220 V,控制信号(打开) | |
4 | Y12 | AC 220 V,控制信号(关闭) | |
辅助信号反馈 | A | Q13 | 开到位信号反馈触点 c2 |
B | Q14 | 开到位信号反馈触点 c2,常开 | |
C | Q23 | 关到位信号反馈触点 c1 | |
D | Q24 | 关到位信号反馈触点 c1,常开 |