环形,球墨铸铁阀体,带有EPDM 阀座和上下轴设计。阀座也用作法兰间的密封,介质和阀体之间因此没有接触。阀门内有一个可旋转的阀板(旋转角度360°)。阀板的位置由位于阀轴顶部的槽口指示。
流量曲线图
Δpv100 | = | 蝶阀全开且体积流量为⩒ 100时的压差 | |
⩒ 100 | = | 蝶阀全开时 (H100) 的体积流量 | |
100 kPa | = | 1 bar ≈ 10 mWC | |
1 m3/h | = | 0.278 l/s 水温为 20 °C |
流量 kv / kvs | ||
| 旋转角度 [°] |
环形,球墨铸铁阀体,带有EPDM 阀座和上下轴设计。阀座也用作法兰间的密封,介质和阀体之间因此没有接触。阀门内有一个可旋转的阀板(旋转角度360°)。阀板的位置由位于阀轴顶部的槽口指示。
Δpv100 | = | 蝶阀全开且体积流量为⩒ 100时的压差 | |
⩒ 100 | = | 蝶阀全开时 (H100) 的体积流量 | |
100 kPa | = | 1 bar ≈ 10 mWC | |
1 m3/h | = | 0.278 l/s 水温为 20 °C |
流量 kv / kvs | ||
| 旋转角度 [°] |