阀门 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN | PN16 to EN1333 | ||||||||||||
额定压力 | 1600 kPa (16 bar) | ||||||||||||
流量特性 | 符合蝶阀机械设计中的图 | ||||||||||||
泄漏等级 | A to ISO 5208 (紧密封) | ||||||||||||
允许介质
| 冷冻水、低温热水、冷却水、盐水、去除矿物质的水(软化水)、掺有防冻剂的水 | ||||||||||||
建议:水处理需依照 VDI 2035 标准 | |||||||||||||
介质温度 | -10…120 °C | ||||||||||||
流速 | 水 4.5 m/s | ||||||||||||
管道连接法兰 1) | PN16 to ISO 7005 | ||||||||||||
旋转角度 | 90° | ||||||||||||
材料 | 阀体 | 球墨铸铁EN-GJS-450-10 (QT450-10) | |||||||||||
阀轴 | 不锈钢 1.4021 (2Cr13) | ||||||||||||
阀板 | CF8 (304) | ||||||||||||
阀座;O-ring | EPDM-HT |