PCA2015-A1

'TAS ULE-614 Übertragungsgerät'

  • Gateway zwischen Telefonanlage (VoIP) und analogem Audio
  • LAN-Schnittstelle 10/100 Base T(x) (VoIP mit SIP-Protokoll)
  • Analoger Audioeingang und -ausgang, potenzialfrei
  • 2 ferngesteuerte potenzialfreie digitale Ausgangskontakte
  • 2 digitale Eingänge

PCA2016-A1

'Müller SC 95.47 PRO Hauptuhr'

  • Hauptuhr für ca. 200 Nebenuhren (DC 24 V, 1,5 A, polwechselnder Impuls)
  • Spannungsversorgung mit AC 230 V oder DC 24 V
  • Integrierte DC 24 V Stromversorgung für Nebenuhrtakte und GPS-Empfängerbetrieb
  • Mitgeliefertes Zubehör: Datenschlüssel DK pro und Programmierpaket PP50 pro / PP60 pro
  • Optionales Zubehör: DCF77- und GPS-Funkempfänger
  • Gehäuse in 19” / 2HE-Format
  • Für das Cerberus PACE Compact-System wird ein zusätzlicher 19"-Schrank benötigt

PCA2019-A1

'ITEC CD/USB/SD-Player'

  • Bedienelemente übersichtlich angeordnet
  • Frontlader-CD-Laufwerk
  • USB- und SD-Stecker
  • LCD-Display
  • Infrarot-Fernbedienung
  • Programmierbare Wiedergabe, Zufalls-Wiedergabe, automatische Wiederholung
  • Stereoausgänge über RCA-Stecker
  • Gehäuse in 19'' / 1HE-Format
  • Für das Cerberus PACE Compact-System wird ein zusätzlicher 19"-Schrank benötigt

PCA2020-A1

'Müller Uhr FU 30.00 PRO GPS-Empfänger'

  • Optionale GPS-Funkempfänger FU 30.00 pro
  • Für 'Müller SC 95.47 PRO Hauptuhr' PCA2016-A1
  • Wandmontage mit Montagehalter

PCA2021-A1

'Müller Uhr FU 20.00 PRO DCF77-Empfänger'

  • Optionale DCF77-Funkempfänger FU 20.00 pro
  • Für 'Müller SC 95.47 PRO Hauptuhr' PCA2016-A1
  • Wandmontagegehäuse mit Montagehaltern